výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika a software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro drvs

výsledky: 3
tisk
pneumatické pohony > kyvné pohony > kyvné pohony s kyvným křídlem
doporučené výrobky
novinka 4/2017: další příslušenství, nástrčná příruba a upevnění přírubou
  • lehčí v porovnání s jinými kyvnými pohony
  • těleso chrání před stékající vodou a prachem
  • velikost 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • krouticí moment 0,15 ... 20 Nm
  • úhel kyvu 90, 180, 270°
  • snímání poloh
  • na obou stranách pružné tlumení
 
řešení připravená k montáži
  • Vlastní tvorba pneumatických sestav s Festo Design Tool 3D.
  • Zvolte příslušenství přímo na modelu CAD a vytvořte si sestavu.
  •  
  • k dispozici pro následující řady:
    • válce s pístnicí ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • kyvné pohony: DRRD, DRVS
    • pohony s vedením: DFM, DGSL
 
čidla > čidla polohy
doporučené výrobky
  • pro kyvné pohony DRVS 6 ... 40 a DSM 8, 10, 12
  • spínací výstupy PNP, NPN a NO, NC - libovolně programovatelné
  • elektrické připojení M8
  • rozsah snímání 0 ... 270°