výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro dsm

výsledky: 7
tisk
pneumatické pohony > kyvné pohony > kyvné pohony s kyvným křídlem
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • krouticí moment 0,15 ... 80 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 270°
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > konstrukční díly válců/příslušenství pro pohony
  • Upevnění tlumiče nárazu, tlumič, maznice na olej.
 
servopneumatické polohovací pohony > pohony s odměřováním > kyvné pohony s odměřováním
  • velikosti 25, 40, 63 mm
  • úhel kyvu 0 ... 272 °
  • moment setrvačnosti 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm²
  • snímání poloh
    • integrovaný otočný potenciometr
    • přibližovací čidla.
 
řídicí technika > ovládací zařízení
  • simulace vstupních a výstupních signálů během uvádění do provozu
  • k dispozici jsou všechny funkce rozhraní ovladače motoru se vstupy a výstupy
  • vhodné pro uvedení ovladače motoru do provozu
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
čidla > čidla polohy
doporučené výrobky
  • pro kyvné pohony DRVS 6 ... 40 a DSM 8, 10, 12
  • spínací výstupy PNP, NPN a NO, NC - libovolně programovatelné
  • elektrické připojení M8
  • rozsah snímání 0 ... 270°
 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje
  • úhlová zásuvka pro
    • tlakové spínače PEV
    • kyvné pohony DSMI.
 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje > konektorové spoje pro čidla
  • úhlová zásuvka pro kyvné pohony DSMI.