výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro emms-as

výsledky: 3
tisk
motory a ovladače > servomotory
  • velikosti 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • točivý moment 1 ... 120 Nm
  • napětí 360 ... 565 V DC
  • jmenovitý proud 0,6 ... 14,4 A
  • vhodný kabel pro motor
  • vhodná příruba pro motor
 
spojovací technika elektrické části > vedení > spojovací vedení pro motory
doporučené výrobky
  • pro servomotory EMMS-AS a krokové motory EMMS-ST
  • délka kabelu 5 … 15 m
 
motory a ovladače > příslušenství k motorům a ovladačům > spojovací vedení pro motory
doporučené výrobky
  • pro servomotory EMMS-AS a krokové motory EMMS-ST
  • délka kabelu 5 … 15 m