výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektrické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro epco

výsledky: 2
tisk
elektrické pohony > elektrické válce a saně
  • mechanika s namontovaným motorem
  • velikost 16, 25, 40
  • délka zdvihu 50 ... 400 mm
  • síla 50 ... 650 N
  • pohon s pohybovým šroubem (vřetenem) s uložením závitu v kuličkách a s pohybovou tyčí pojištěnou proti pootočení
 
elektrické pohony > příslušenství pro elektromechanické pohony > přímočará vedení
doporučené výrobky
  • velikost 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 10 ... 550 mm
  • pro pojištění elektrických válců ESBF a EPCO proti pootočení při velkých krouticích momentech
  • vedení v kuličkových oběžných ložiskách