výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro exct

výsledky: 3
tisk
manipulační systémy > kartézské systémy > přímočaré portály 2D
  • zdvihy: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • modul Y: elektrický
  • modul Z: elektrický
  • krátké časy cyklů díky vysoké dynamice
  • jmenovitá zátěž 0 až max. 10 kg
 
manipulační systémy > příslušenství pro manipulační jednotky
  • velikosti 8, 11
  • maximální moment pohonu 1,8 ... 4,5 Nm
  • úhel natočení neomezen
  • přesnost polohování +/- 0,05°
 
manipulační systémy > kartézské systémy > přímočaré portály 2D
  • zdvihy: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • elektrické moduly YZ
  • krátké časy cyklu - vysoká dynamika
  • užitečná zátěž: závislá na požadované dynamice
  • vychází z mechaniky EXCT
  • výběr, návrh a konfigurace prostřednictvím nástroje Handling Guide Online