výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro mha1

výsledky: 6
tisk
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily pro specifické úlohy
  • krátké spínací časy
  • použití jako předřadný řídicí ventil
  • připojení M3
  • průtok 10 ... 30 l/min
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventil na připojovací desky s výstupy na tělese
  • ventil na připojovací desky
  • elektrické ovládání, přímé řízení
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
 
ventilové terminály > příslušenství pro ventilové terminály > ventily > skupiny ventilů pro specifické úlohy
  • připojení M3
  • průtok 10 ... 14 l/min
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventil s výstupy na tělese a připojením na desku
  • ventil pro připojovací desky
  • elektrické ovládaní, přímé řízení
 
ventily > příslušenství pro ventily > připojovací lišty

 

 
ventily > příslušenství pro ventily > připojovací lišty

 

 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje > nástrčné spojky pro ventily
  • pájecí patice pro montáž miniaturních ventilů MHA1 a MHP1 na plošné spoje
 
spojovací technika elektrické části > vedení > spojovací vedení pro ventily
  • elektrická nástrčná patice s připojovacím obrazcem H
  • pro ventily na připojovací desky a ventily na připojovací desky s výstupy na tělese MHA1-...-PI a MHP1-...-PI
  • délka kabelu 0,5 ... 1 m