výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro msb

výsledky: 5
tisk
úprava stlačeného vzduchu > kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu > řada MS
doporučené výrobky
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • průtok 1900 ... 5100 l/min.
 
úprava stlačeného vzduchu > kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu > řada MS
doporučené výrobky
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8
  • průtok 550 ... 1500 l/min.
 
úprava stlačeného vzduchu > redukční ventily s filtrem a maznicí > řada MS
doporučené výrobky
  • velikost 6
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2
  • tlak 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 1900 ... 4800 l/min
  • manometr v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 40µm, 5µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • nádobka z kovu
 
úprava stlačeného vzduchu > redukční ventily s filtrem a maznicí > řada MS
doporučené výrobky
  • velikost 4
  • připojení G1/8, G1/4, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 800 ... 1400 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 4 0µm, 5 µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
 
úprava stlačeného vzduchu > kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu > řada MS
  • připojení G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • průtok 5100 ... 14000 l/min