výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro pan

výsledky: 14
tisk
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • odolné tlaku a teplotám
  • vnější průměr 4 ... 16 mm
  • vnitřní průměr 2,5 ... 12 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 19 barů
  • teplota okolí -30 ... 80 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • individuální délky: dodává se v balení 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • minimální odběr: 3000 m
  • individuální vzhled: potisk jménem Vaší firmy a/nebo obj. č.
  • snadné rozeznání a jednoduchá manipulace: individuální výběr barvy
  • vyberte si z 9 základních barev - další barvy na dotaz
    • jednoduché objednání pomocí konfigurátoru
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • odolnost jiskrám při svařování
  • UL 94
  • vnější průměr 6 ... 14 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 12 barů
  • teplota okolí -30 ... 90 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
    • voda
    • minerální oleje
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • speciálně pro mobilní pneumatiku
  • splňuje normy DIN 73378
  • odolnost tlakům a teplotám
  • vnější průměr 4 ... 16 mm
  • vnitřní průměr 2,5 ... 12 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 31 bar
  • teplota okolí -60 ... 100 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
    • minerální oleje
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • pro úlohy s velkým rozsahem tlaku
  • vnější průměr 4 ... 28 mm
  • vnitřní průměr 2,5 ... 23 mm
  • na teplotě závislý provozní tlak -0,95 ... 35 barů
  • teplota okolí -30 ... 80 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
 
pneumatická spojovací technika > příslušenství pro pneumatickou spojovací techniku
  • Nůžky na trubky a hadice,
  • montážní a demontážní kleště.
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
doporučené výrobky
  • kompaktní tvar 30 x 30 mm
  • kontrastní, modře podsvícený displej
  • rozsah měření tlaku -1 až 16 barů
  • spínací výstupy 2x PNP nebo 2x NPN, lze přepínat
  • elektrický výstup 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • připojení pneumatiky G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, nástrčné připojení 4 mm
  • tlakový spínač
  • podtlakový spínač
  • kompaktní tvar 30x30 mm
 
úprava stlačeného vzduchu > zobrazení tlaku
  • zástavba do panelu
  • připojení G1/4
  • rozsah zobrazení 0 ... 16 barů
  • jednotky zobrazení
    • bary
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
úprava stlačeného vzduchu > zobrazení tlaku
  • zástavba do panelu
  • připojení G1/4
  • rozsah zobrazení 0...16 barů
  • jednotky zobrazení
    • bary
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
čidla > převodníky signálu
  • rozsah signálu
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • spínací výstup
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • pro sledování analogových proudových, resp. napěťových signálů
  • libovolně programovatelné spínací funkce
  • veliký a kontrastní displej
  • vhodné pro upevnění na stěnu nebo do panelu
 
úprava stlačeného vzduchu > zobrazení tlaku
  • nastavitelný rozsah zelená-červená
  • připojení G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • zástavba do panelu, do rozvodů
  • rozsah zobrazení -1 ... 9 barů
  • jednotky zobrazení
    • bary
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
ventily > pneumatická řízení
  • připojení M5
  • průtok 50 l/min
  • čas zpoždění 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • přičítací počítadlo
  • počítadlo s předvolbou
  • montáž do panelu
  • ochranný kryt
 
ventily > pneumatická řízení
  • LCD s osmi místy
  • vlastní napájení
  • pro montáž do panelu
  • připojení prostřednictvím svorkovnice
  • nulovací tlačítko.
 
vakuová technika > příslušenství pro vakuum > indikace vakua
  • připojení G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • zástavba do panelu, do rozvodů
  • rozsah zobrazení -1 ... 9 barů
  • jednotky zobrazení
    • bary
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1