výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro soeg

výsledky: 3
tisk
čidla > optická čidla
  • závit M12x1, M18x1
  • hranatý tvar 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 0… 20000 mm
  • odrazový spínač
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem
 
čidla > optická čidla
  • závit M18x1
  • hranatý tvar 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 0 …20000 mm
  • světelná závora
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem
 
čidla > optická čidla
  • hranatý tvar 20x32 mm, 30x30 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem