výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro spae

výsledky: 398
tisk
ventilové terminály
  • prostorově úsporné a kompaktní skupiny ventilů pro zvláštní úlohy
 
automatizace procesní techniky > ventilové terminály
  • prostorově úsporné a kompaktní skupiny ventilů pro zvláštní úlohy
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
  • komunikační rozhraní IO-Link
  • tlakové čidlo
  • čidlo na vakuum
  • rozsah měření tlaku -1 až 10 barů
  • napětí 18 ... 30 V DC
  • možnost přepínat z PNP na NPN
  • možnost přepínat z rozpínacího na spínací
 
doporučené výrobky
  • trubky
  • hadice
  • nástrčné spojky
  • rychlospojky
  • rozdělovače
  • systémy ochranných hadic
  • příslušenství.
 
automatizace procesní techniky
doporučené výrobky
  • trubky
  • hadice
  • nástrčné spojky
  • rychlospojky
  • rozdělovače
  • systémy ochranných hadic
  • příslušenství.
 
pneumatická spojovací technika
doporučené výrobky
  • Připojení vedení (šroubení) a spojovacích prvků vedení s nátrubky pro hadice.
  • Typické tvary nástrčných šroubení a spojek jsou: přímé, L, T X, Y .
  • Zahrnuje též speciální příslušenství jako například záslepky.
 
automatizace procesní techniky > pneumatická spojovací technika
doporučené výrobky
  • Připojení vedení (šroubení) a spojovacích prvků vedení s nátrubky pro hadice.
  • Typické tvary nástrčných šroubení a spojek jsou: přímé, L, T X, Y .
  • Zahrnuje též speciální příslušenství jako například záslepky.
 
ventily
  • Ventily s mechanickými ovládacími prvky jako jsou narážky, kladky, lámací kladky, kyvné páky, pružné páky, atd.
 
systémy se specifickými funkcemi
  • Spojování lisováním zahrnuje několik technologií, kterými lze spojovat dva nebo více dílů daného tvaru. Například prolisem, slisováním, svařením, spájením nebo slepením.
 
pneumatická spojovací technika > spojky
doporučené výrobky
  • připojení AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • připojení IG G1/4, G3/8, G1/2
  • připojení nátrubkem N9
  • pro tělesa spojek NPHS
 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje
  • úhlová zásuvka pro
    • tlakové spínače PEV
    • kyvné pohony DSMI.
 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje
  • konektorové spojení pro
    • připojení na průmyslovou síť
    • napájecí napětí
    • elektrické vstupy/výstupy
    • elektrický vícepólový konektor.
 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje
  • nástrčné spojení pro
    • napájecí napětí
    • elektrické vstupy a výstupy
    • AS-Interface.
 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje
doporučené výrobky
  • konektorové spojení pro
    • ovladače motorů a řízení více os
    • PLC FEC
    • připojení sítě CAN-Bus a PROFIBUS
    • ovladače motorů CMMP-AS, CMMS-ST.
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
  • provozní tlak -1 ... 10 barů
  • napětí 24 V DC
  • 2x PNP nebo s kontaktem
  • tlakový spínač
  • podtlakový spínač
  • pevně nastavený spínací bod
 
pneumatická spojovací technika
  • Součásti pro vedení a spojovací díly se samostatnou funkcí jako jsou záslepky, spojky s vnějšími závity, nůžky na hadice, …
 
spojovací technika elektrické části
doporučené výrobky
  • univerzální konektorové spoje
  • spoje pro
    • řízení
    • ventily
    • ventilové terminály
    • čidla
 
automatizace procesní techniky > pneumatická spojovací technika
  • Součásti pro vedení a spojovací díly se samostatnou funkcí jako jsou záslepky, spojky s vnějšími závity, nůžky na hadice, …
 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje
doporučené výrobky
    • zásuvky pro elektromagnetické cívky všech tvarů
    • mezikonektor se zpožděním
    • světelné diody a konektory s indikací
    • pájecí patice pro montáž miniaturních ventilů na plošný spoj
    • úhlová zásuvka pro proporcionální redukční ventily.
 
automatizace procesní techniky > úprava stlačeného vzduchu
doporučené výrobky
  • Spínací ventily pro spínání a odvětrání zařízení.
  • Ventily s pomalým náběhem tlaku.