výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro vtem

výsledky: 3
tisk
Motion Terminal
  • průtok 480 l/min
  • napětí 24 V DC
  • tlak -0,9 ... 8 barů
  • stupeň krytí IP65
  • ventily na připojovací desky
  • kovové připojovací lišty
  • připojení na průmyslové sítě prostřednictvím terminálů CPX
 
Motion Terminal
  • příslušenství pro Motion Terminal VTEM
 
Motion Terminal > příslušenství pro Motion Terminal
  • vhodné pro Motion Terminal VTEM
  • analogový výstup 4 ... 20 mA
  • délka odměřování 50, 100, 160 mm
  • elektrické připojení se 4 piny, konektor M8x1
  • tvar pro montáž do drážky T