výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Schuettgut

výsledky: 12
tisk
automatizace procesní techniky > ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • průtok 140 ... 1200 l/min
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • připojení M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • vícepólový konektor, průmyslová síť, IO-Link, I-Port
  • napětí 24 V DC
  • tlak -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP40 / IP67
  • ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • kovová připojovací lišta
 
Motion Terminal
  • průtok 480 l/min
  • napětí 24 V DC
  • tlak -0,9 ... 8 barů
  • stupeň krytí IP65
  • ventily na připojovací desky
  • kovové připojovací lišty
  • připojení na průmyslové sítě prostřednictvím terminálů CPX
 
automatizace procesní techniky > pilotní ventily
doporučené výrobky
  • všechny cívky ventilů lze použít na jediné trubce kotvy
  • připojení G1/4, NPT1/4
  • průtok 900 ...1000 l/min
  • napětí 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • připojovací obrazec Namur podle VDE/VDI 3845
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy mechanickou pružinou
  • široký sortiment elektromagnetů do výbušného prostředí, IEC Ex, FM EX
  • možnost přestavby z funkce ventilu 5/2 na 3/2
 
automatizace procesní techniky > pozicionéry
doporučené výrobky
  • regulátor polohy pro dvojčinné kyvné pohony pro řízení uzavíracích ventilů a kulových kohoutů v automatizaci procesní techniky
 
automatizace procesní techniky
doporučené výrobky
  • digitální a analogové senzorboxy s optickou indikací polohy, pro kyvné pohony ve standardním a výbušném prostředí
 
pneumatické pohony
doporučené výrobky
  • Válce s pístnicí: kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem, ploché válce, kruhové válce, miniaturní válce, vestavné válce nebo válce z ušlechtilé oceli
  • Vybrané typy jsou v souladu se směrnicí ATEX vhodné do výbušného prostředí nebo z ušlechtilé oceli odolné korozi a tedy pro snadné čistění.
 
automatizace procesní techniky > pohony
  • pneumatické přímočaré pohony pro otevírání/zavírání a regulační úlohy s integrovaným regulátorem polohy, vhodné pro armatury s přímočarým pohybem, jako jsou šoupátka, hradítka, stavítka a hadicové ventily
 
automatizace procesní techniky > pohony
doporučené výrobky
  • pneumatické kyvné pohony na principu ozubeného hřebenu s pastorkem nebo s vahadlem a kulisou, z hliníku a ušlechtilé oceli, pro automatizaci uzavíracích klapek a kulových kohoutů
 
automatizace procesní techniky > procesní ventily
novinka 4/2019: další varianty
  • připojení 1/4", 1/2", svorky (clamp)
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0 ... 6 barů
  • pneumatické ovládání
  • hadicový ventil 2/2
  • těleso z hliníku, nerezové oceli (Clean Design)
  • materiál těsnění EPDM, NBR, silikon
  • pro ovládání průtoku kapalných/sypkých materiálů, pevných částic a směsí materiálů
 
automatizace procesní techniky > úprava stlačeného vzduchu
doporučené výrobky
  • jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, tvořené různými kombinacemi zařízení ve dvou řadách
 
automatizace procesní techniky > pneumatická spojovací technika
doporučené výrobky
  • Hadice pro nejrůznější okolní podmínky: také pro potravinářství, ohnivzdorné, bez obsahu látek rušících nanášení laku (LABS-free) nebo odolné různým médiím.
 
automatizace procesní techniky > pneumatická spojovací technika
doporučené výrobky
  • Připojení vedení (šroubení) a spojovacích prvků vedení s nátrubky pro hadice.
  • Typické tvary nástrčných šroubení a spojek jsou: přímé, L, T X, Y .
  • Zahrnuje též speciální příslušenství jako například záslepky.