výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Products for wafer-based solar module production

výsledky: 23
tisk
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > tandemové válce, válce s velkou silou a vícepolohové válce > tandemové válce a válce s velkou silou
  • průměr 25, 40, 63, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 150 mm
  • síla 542 ... 18281 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > válce dle norem ISO 15552
doporučené výrobky
  • univerzální válce
  • standardní profil se dvěma drážkami pro čidla
  • mnoho variant
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 2800 mm
  • síla 483 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > kyvné pohony > kyvné pohony s kyvným křídlem
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • krouticí moment 0,15 ... 80 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 270°
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
  • velikosti 18, 25, 40, 63
  • délka zdvihu 100 ... 2000 mm
  • síla 140 ... 1600 N
  • rychlost 0,2 ... 1,2 m/s
  • opakovatelná přesnost 0,02 mm
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • velikosti 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
  • velikost 35, 45, 55, 75
  • délka zdvihu 50 ... 300 mm
 
elektromechanické pohony > kyvné pohony
  • velikosti 20, 25, 32
  • max. moment pohonu 0,7 ... 8,5 Nm
  • neomezený úhel otáčení
 
motory a ovladače > servomotory
  • velikosti 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • točivý moment 1 ... 120 Nm
  • napětí 360 ... 565 V DC
  • jmenovitý proud 0,6 ... 14,4 A
  • vhodný kabel pro motor
  • vhodná příruba pro motor
 
manipulační systémy > systémy s paralelní kinematikou
  • velikosti 45, 70, 95, 120
  • průměr pracovního prostoru 450 ... 1200 mm
  • jmenovitá zátěž: max. 5 kg
  • opakovatelná přesnost ± 0,1 mm
  • max. rychlost 7 m/s
  • max. zrychlení 110 m/s²
 
vakuová technika > technika úchopu vakuem
  • velikost přísavky - průměr 2 ... 200 mm
  • připojení
    • vnější závit
    • vnitřní závit
    • nástrčné připojení
    • nátrubek
  • kulaté přísavky
    • standardní
    • obzvlášť hluboké
    • 1,5 násobný měch
    • 3,5 násobný měch
    • tvar zvonu
  • vyrovnání výšky (teleskop)
  • vyrovnání úhlu (kloub)
  • filtr
 
vakuová technika > technika úchopu vakuem
  • vakuové přísavky s upevňovacím závitem
  • průměr přísavky 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • připojení
    • vnější závit
    • vnitřní závit
  • kulaté přísavky
    • standardní
    • obzvlášť hluboké
    • skládané 1,5 měchu
    • skládané 3,5 měchu
    • zvonovitý tvar
  • oválné přísavky
 
vakuová technika > příslušenství pro vakuum > příslušenství specifické pro vakuum
  • vhodné pro sortiment přísavek ESG
  • pro 3,5 násobné skládané přísavky.
 
vakuová technika > technika úchopu vakuem
  • řešení pro úlohy s úchopem téměř bez kontaktu, zakřivené, porézní a křehké předměty
  • velikost 60, 100, 140 mm
  • připojení G1/8
  • přídržná síla 10 N
  • napájecí tlak 0,1 ... 6 barů
 
vakuová technika > vakuové ejektory
  • preventivní údržba
  • tvorby vakua a sledování kompaktně v jediné jednotce s displejem
  • jmenovitá světlost 0,45 ... 2,0 mm
  • připojení
    • nástrčné připojení QS6, QS8
  • integrován
  • elektromagnetický ventil pro vakuum ZAP/VYP
  • elektromagnetický ventil pro vyfukovací impulz
  • vakuový spínač
 
ventily > proporcionální ventily
  • lze použít také na ventilových terminálech MPA-S
  • připojení G1/8, G1/4, G1/2
  • průtok 380 ... 7000 l/min
  • trojcestné proporcionální redukční ventily
  • lze zvolit 3 různá nastavení regulace (rychlá, univerzální, přesná)
  • volitelně s displejem
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
doporučené výrobky
  • proporcionální technika
  • integrovaná komfortní diagnostika díky sériovému propojení
  • až 8 napěťových zón
  • ovládání prostřednictvím průmyslové sítě nebo integrovaného PLC
  • max. 64 pozic pro ventily/max. 128 elektromagnetických cívek
    • digitální vstupy a výstupy
    • analogové vstupy a výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby.
 
ventilové terminály > ventilové terminály pro specifické úlohy
  • větší bezpečnost s volbou Interlock
  • kompaktní ventilový terminál pro úlohy předřadného řízení
  • vysoká hustota montáže
  • ventily 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozice pro ventily
  • šířka ventilů 12, 24 mm
  • stupeň krytí IP40
  • průtok: 10 l/min
  • připojení vícepólovým konektorem, IO-Link, I-Port
 
ventilové terminály > elektrické periférie
doporučené výrobky
  • rozsáhlé integrace funkcí prostřednictvím technologických modulů
  • varianty instalace
    • samostatně jako vzdálené vst./výst.
    • s ventilovými terminály VTSA-F
    • s ventilovými terminály VTSA
    • s ventilovými terminály MPA-L
    • s ventilovými terminály MPA-S
  • moduly se vst./výst.
    • digitálními
    • analogovými
  • volitelně řízení s CODESYS
 
čidla > čidla průtoku
  • otočný displej s jasnými LED pro optimální zobrazení
  • libovolně volitelný výstup s pulzy pro měření spotřeby
  • rozsahy měření průtoku
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • spínací výstup
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • analogový výstup
    • 0 .. 10 V
    • 4 ... 20 mA