výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Products for thin film-based solar module production

výsledky: 12
tisk
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > válce dle norem ISO 15552
doporučené výrobky
  • univerzální válce
  • standardní profil se dvěma drážkami pro čidla
  • mnoho variant
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 2800 mm
  • síla 483 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • velikosti 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
 
motory a ovladače > servomotory
  • velikosti 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • točivý moment 1 ... 120 Nm
  • napětí 360 ... 565 V DC
  • jmenovitý proud 0,6 ... 14,4 A
  • vhodný kabel pro motor
  • vhodná příruba pro motor
 
chapadla > mechanická chapadla > paralelní chapadla
  • robustní chapadla s vedením v drážce T pro náročné úlohy
  • velikost 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • délka zdvihu 3 ... 20 mm, každá čelist
  • síla 53 ... 3150 N, každá čelist
  • snímání poloh
  • připojení profuku
 
ventilové terminály > ventilové terminály pro specifické úlohy
  • větší bezpečnost s volbou Interlock
  • kompaktní ventilový terminál pro úlohy předřadného řízení
  • vysoká hustota montáže
  • ventily 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozice pro ventily
  • šířka ventilů 12, 24 mm
  • stupeň krytí IP40
  • průtok: 10 l/min
  • připojení vícepólovým konektorem, IO-Link, I-Port
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > univerzální ventily
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • připojení M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • průtok 90 ... 1380 l/min
  • rozsah tlaku -0,9 ... 10 barů
  • rozsah teplot −5 ... +60 °C
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventily s připojovacími závity, ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
doporučené výrobky
  • proporcionální technika
  • integrovaná komfortní diagnostika díky sériovému propojení
  • až 8 napěťových zón
  • ovládání prostřednictvím průmyslové sítě nebo integrovaného PLC
  • max. 64 pozic pro ventily/max. 128 elektromagnetických cívek
    • digitální vstupy a výstupy
    • analogové vstupy a výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby.
 
ventilové terminály > elektrické periférie
doporučené výrobky
  • rozsáhlé integrace funkcí prostřednictvím technologických modulů
  • varianty instalace
    • samostatně jako vzdálené vst./výst.
    • s ventilovými terminály VTSA-F
    • s ventilovými terminály VTSA
    • s ventilovými terminály MPA-L
    • s ventilovými terminály MPA-S
  • moduly se vst./výst.
    • digitálními
    • analogovými
  • volitelně řízení s CODESYS
 
čidla > čidla průtoku
  • otočný displej s jasnými LED pro optimální zobrazení
  • libovolně volitelný výstup s pulzy pro měření spotřeby
  • rozsahy měření průtoku
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • spínací výstup
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • analogový výstup
    • 0 .. 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
systémy pro zpracování obrazu
  • Inteligentní kamery pro jemné polohování pohonů, identifikaci typů, rozeznání polohy a 2D kontrolu jakosti pohyblivých a nepohyblivých dílů.
 
úprava stlačeného vzduchu > kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 9
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se též se závitem NPT
  • tlak 0,3 ... 12 barů
  • průtok 550 ... 14000 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 0.01 ... 40 µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • kovová nádobka
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • proporcionální olejová maznice