výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Products for flat-panel display production

výsledky: 14
tisk
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > válce dle norem ISO 15552
doporučené výrobky
  • univerzální válce
  • standardní profil se dvěma drážkami pro čidla
  • mnoho variant
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 2800 mm
  • síla 483 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • velikosti 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • mechanika s namontovaným motorem
  • velikost 16, 25, 40
  • délka zdvihu 50 ... 400 mm
  • síla 50 ... 650 N
  • pohon s pohybovým šroubem (vřetenem) s uložením závitu v kuličkách a s pohybovou tyčí pojištěnou proti pootočení
 
elektromechanické pohony > kyvné pohony
  • velikosti 20, 25, 32
  • max. moment pohonu 0,7 ... 8,5 Nm
  • neomezený úhel otáčení
 
motory a ovladače > servomotory
  • velikosti 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • točivý moment 1 ... 120 Nm
  • napětí 360 ... 565 V DC
  • jmenovitý proud 0,6 ... 14,4 A
  • vhodný kabel pro motor
  • vhodná příruba pro motor
 
motory a ovladače > ovladače > ovladače pro krokové motory
doporučené výrobky
  • kompaktní konstrukce
  • napětí 24 V DC
  • jmenovitý proud 5 A
  • mikro-krokování, 12 800 kroků/ot.
  • regulovaný servo-ovladač pro krokové motory
 
ventily > proporcionální ventily
  • lze použít také na ventilových terminálech MPA-S
  • připojení G1/8, G1/4, G1/2
  • průtok 380 ... 7000 l/min
  • trojcestné proporcionální redukční ventily
  • lze zvolit 3 různá nastavení regulace (rychlá, univerzální, přesná)
  • volitelně s displejem
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
doporučené výrobky
  • proporcionální technika
  • integrovaná komfortní diagnostika díky sériovému propojení
  • až 8 napěťových zón
  • ovládání prostřednictvím průmyslové sítě nebo integrovaného PLC
  • max. 64 pozic pro ventily/max. 128 elektromagnetických cívek
    • digitální vstupy a výstupy
    • analogové vstupy a výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby.
 
ventilové terminály > ventilové terminály pro specifické úlohy
  • větší bezpečnost s volbou Interlock
  • kompaktní ventilový terminál pro úlohy předřadného řízení
  • vysoká hustota montáže
  • ventily 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozice pro ventily
  • šířka ventilů 12, 24 mm
  • stupeň krytí IP40
  • průtok: 10 l/min
  • připojení vícepólovým konektorem, IO-Link, I-Port
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily pro specifické úlohy
  • krátké spínací časy
  • použití jako předřadný řídicí ventil
  • připojení M3
  • průtok 10 ... 30 l/min
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventil na připojovací desky s výstupy na tělese
  • ventil na připojovací desky
  • elektrické ovládání, přímé řízení
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
 
ventilové terminály > elektrické periférie
doporučené výrobky
  • rozsáhlé integrace funkcí prostřednictvím technologických modulů
  • varianty instalace
    • samostatně jako vzdálené vst./výst.
    • s ventilovými terminály VTSA-F
    • s ventilovými terminály VTSA
    • s ventilovými terminály MPA-L
    • s ventilovými terminály MPA-S
  • moduly se vst./výst.
    • digitálními
    • analogovými
  • volitelně řízení s CODESYS
 
čidla > čidla průtoku
  • otočný displej s jasnými LED pro optimální zobrazení
  • libovolně volitelný výstup s pulzy pro měření spotřeby
  • rozsahy měření průtoku
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • spínací výstup
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • analogový výstup
    • 0 .. 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • odolné počasí
  • odolné chemikáliím
  • odolné hydrolýze
  • vhodné pro použití při výrobě potravin
  • vnější průměr 4 ... 16 mm
  • vnitřní průměr 2,9 ... 12 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 14 barů
  • teplota okolí -30 ... 80 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
    • voda