výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Další výrobky pro výrobu baterií

výsledky: 43
tisk
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
doporučené výrobky
  • průměr 6, 10 mm
  • délka zdvihu 5, 10 mm
  • síla 9,4 ... 47 N
  • dvojčinný pohon
  • bez tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
  • jednoduchá montáž díky mnohostranným rozhraním
  • průměr 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 5 ... 50 mm
  • síla 9 ... 483 N
  • dvojčinné, jednočinné
  • snímání poloh
  • pevné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 68 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce s brzdou
doporučené výrobky
  • univerzální válce
  • standardní profil se dvěma drážkami pro čidla
  • varianta s brzdou
  • průměry 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2000 mm
  • síla 483 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • tlumení pružnými dorazy / nastavitelné / samočinně nastavitelné
 
pneumatické pohony > bezpístnicové válce > mechanické spojky
  • varianty vedení
    • základní vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • průměr 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 50 ... 1000 mm
  • síla 188 ... 754 N
  • snímání poloh
  • pneumatické tlumení, na obou stranách nastavitelné
 
pneumatické pohony > bezpístnicové válce > mechanické spojky
doporučené výrobky
  • varianty vedení
    • základní provedení
    • kluzné vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • průměr 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ... 8500 mm
  • síla 30 ... 1870 N
  • snímání poloh
  • různé možnosti tlumení
 
pneumatické pohony > kyvné pohony > kyvné pohony s kyvným křídlem
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • krouticí moment 0,15 ... 80 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 270°
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > kyvné pohony > kyvné pohony s ozubeným hřebenem/pastorkem
doporučené výrobky
  • lepší stabilita i u menších velikostí
  • systémový výrobek pro montážní a manipulační techniku
  • velikost 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • krouticí moment 0,2 ... 112 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 180°
  • snímání poloh
  • tlumení: pružné dorazy (P), hydraulické tlumiče nárazu
  • hřídel s přírubou
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony se saněmi
doporučené výrobky
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 25 ... 589 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech, v kuličkových ložiskách s klecí (velikosti 20, 25)
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony se saněmi
  • velikost 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • průměr 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 17 ... 483 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových ložiskách s klecí
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony s vodicími tyčemi
doporučené výrobky
  • průměr 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 400 mm
  • síla 13 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • kluzné vedení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • různé varianty
 
pneumatické pohony > upínací válce > upínací moduly
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • šířka 10x30, 15x40, 15x63, 20x75, 20x120, 20x180 mm
  • délka zdvihu 3 ... 5 mm
  • síla 55 ... 1690 N
 
elektromechanické pohony > elektrické válce a saně
doporučené výrobky
  • posuvové síly až 17 kN
  • velikosti 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 30 ... 1500 mm
  • síla 600 ... 17000 N
  • motor lze namontovat pomocí sad axiálně resp. paralelně
  • pohon s kuličkovým šroubem a s čistou konstrukcí Clean Design
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
doporučené výrobky
  • velikosti 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
doporučené výrobky
  • velikosti 50, 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 8500 mm
  • síla 50 ... 2500 N.
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
doporučené výrobky
  • vysoké posuvové síly
  • velikosti 70, 80, 120, 150
  • max. délka zdvihu 8500 mm
  • síla 350 ... 2000 N
  • integrované vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
elektromechanické pohony > elektrické válce a saně
  • velikost 35, 45, 55, 75
  • délka zdvihu 50 ... 300 mm
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
  • vedení a pohon kuličkovým vřetenem uvnitř
  • pro náročné požadavky na posuvovou sílu a přesnost
  • velikosti 70, 80, 120, 150
  • max. délka zdvihu 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
  • integrované vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
elektromechanické pohony > kyvné pohony
doporučené výrobky
  • velikost 12, 16, 25, 32
  • jmenovitý točivý moment 0,15 ... 5 Nm
  • otáčení bez omezení