výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Další výrobky pro průmysl polovodičů

výsledky: 38
tisk
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
doporučené výrobky
  • průměr 6, 10 mm
  • délka zdvihu 5, 10 mm
  • síla 9,4 ... 47 N
  • dvojčinný pohon
  • bez tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
  • jednoduchá montáž díky mnohostranným rozhraním
  • průměr 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 5 ... 50 mm
  • síla 9 ... 483 N
  • dvojčinné, jednočinné
  • snímání poloh
  • pevné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > bezpístnicové válce > mechanické spojky
  • varianty vedení
    • základní vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • průměr 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 50 ... 1000 mm
  • síla 188 ... 754 N
  • snímání poloh
  • pneumatické tlumení, na obou stranách nastavitelné
 
pneumatické pohony > kyvné pohony > kyvné pohony s kyvným křídlem
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • krouticí moment 0,15 ... 80 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 270°
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > kyvné pohony > kyvné pohony s ozubeným hřebenem/pastorkem
doporučené výrobky
  • lepší stabilita i u menších velikostí
  • systémový výrobek pro montážní a manipulační techniku
  • velikost 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • krouticí moment 0,2 ... 112 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 180°
  • snímání poloh
  • tlumení: pružné dorazy (P), hydraulické tlumiče nárazu
  • hřídel s přírubou
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony se saněmi
doporučené výrobky
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 25 ... 589 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech, v kuličkových ložiskách s klecí (velikosti 20, 25)
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony se saněmi
  • velikost 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • průměr 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 17 ... 483 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových ložiskách s klecí
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony s vodicími tyčemi
doporučené výrobky
  • průměr 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 400 mm
  • síla 13 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • kluzné vedení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • různé varianty
 
elektromechanické pohony > elektrické válce a saně
doporučené výrobky
  • posuvové síly až 17 kN
  • velikosti 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 30 ... 1500 mm
  • síla 600 ... 17000 N
  • motor lze namontovat pomocí sad axiálně resp. paralelně
  • pohon s kuličkovým šroubem a s čistou konstrukcí Clean Design
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
doporučené výrobky
  • velikost 32, 45, 60, 80
  • max. délka zdvihu 1000 mm
  • síla 110 ... 780 N
  • integrované vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
elektromechanické pohony > elektrické válce a saně
  • velikost 25, 32, 45, 60
  • délka zdvihu 25 ... 200 mm
  • integrované vedení s oběžnými kuličkovými pouzdry
 
motory a ovladače > servomotory
  • velikost 40, 60, 80, 100
  • točivý moment 1,4 ... 30 Nm
  • napětí 360 ... 565 V DC
  • jmenovitý proud 0,7 ... 4,1 A
  • vhodný kabel k motoru
  • vhodná příruba pro motor
 
motory a ovladače > krokové motory
doporučené výrobky
  • velikost 28, 42, 57, 87
  • přídržný moment 0,09... 8,6 Nm
  • napětí 24... 72 V DC
  • jmenovitý proud 1,4... 9,5 A
  • vhodný kabel pro motor
  • vhodná příruba pro motor.
 
motory a ovladače > ovladače > ovladače pro servomotory
doporučené výrobky
novinka 7/2019: nové varianty průmyslových sítí
  • jmenovité napětí 230 V AC
  • jmenovitý proud 2,8 ... 16,8 A
  • jmenovitý výkon 350 ... 2000 VA
 
motory a ovladače > ovladače > ovladače pro krokové motory
  • kompaktní konstrukce
  • napětí 24 V DC
  • jmenovitý proud 5 A
  • mikro-krokování, 12 800 kroků/ot.
  • regulovaný servo-ovladač pro krokové motory
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily pro specifické úlohy
  • krátké spínací časy
  • použití jako předřadný řídicí ventil
  • připojení M3
  • průtok 10 ... 30 l/min
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventil na připojovací desky s výstupy na tělese
  • ventil na připojovací desky
  • elektrické ovládání, přímé řízení
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily pro specifické úlohy
  • rychlé ventily pro větší průtoky
  • připojení M7; QS4
  • průtok 100 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ventil na přip. desky s výstupy na tělese
  • ventil na připoj. desky
  • elektricky ovládaný, přímo řízený
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky.
 
ventily > proporcionální ventily
  • s integrovanou technologií piezo
  • připojení QS4 nebo připojovací deska
  • průtok 7 l/min
  • proporcionální redukční ventily 3/2, přímo řízené
  • rozsahy tlaku 0 ... 2 bary, 0 ... 6 barů, 0 ... 10 barů
 
ventily > proporcionální ventily
  • s integrovanou technologií piezo
  • připojení QS4 nebo připojovací deska
  • průtok 20 l/min
  • proporcionální redukční ventily 3/2, přímo řízené
  • rozsahy tlaku -1 ... 0 barů, 0 ... 0,2 bary, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bary, 0 ... 6 barů