výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

výsledky: 35
tisk
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
  • čistá konstrukce (Clean Design):
  • příjemné čistění
  • zvýšená ochrana proti korozi
  • průměr 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 141 ... 3016 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > válce dle norem ISO 15552
  • čistá konstrukce (Clean Design):
  • příjemné čistění
  • zvýšená ochrana proti korozi
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2800 mm
  • síla 483 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce z ušlechtilé oceli
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2000 mm
  • síla 483 ... 7360 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce z ušlechtilé oceli
  • průměr 12, 16, 20, 25 mm (podle normy)
  • průměr 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 1870 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce z ušlechtilé oceli
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 500 mm
  • síla 483 ... 4712 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony s vodicími tyčemi
  • průměry 32, 40, 50, 63 mm
  • délky zdvihu 10 ... 400 mm
  • síla 483 ... 1870 N
  • snímání poloh
  • pružné tlumicí kroužky na obou stranách
  • kluzné vedení
 
pneumatické pohony > Classic
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2000 mm
  • síla 415 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • vysoká rychlost až 10 m/s
  • veliké příčné síly a momenty
  • velikosti 70, 80, 120
  • max. délka zdvihu 7400 mm
  • síla 350 ... 1300 N
  • integrované vedení v kladkách
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • posuvové síly až 17 kN
  • velikosti 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 30 ... 1500 mm
  • síla 600 ... 17000 N
  • motor lze namontovat pomocí sad axiálně resp. paralelně
  • pohon s kuličkovým šroubem a s čistou konstrukcí Clean Design
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily dle norem
doporučené výrobky
  • všechny cívky ventilů lze použít na jediné trubce kotvy
  • připojení G1/4, NPT1/4
  • průtok 900 ...1000 l/min
  • napětí 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • připojovací obrazec Namur podle VDE/VDI 3845
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy mechanickou pružinou
  • široký sortiment elektromagnetů do výbušného prostředí, IEC Ex, FM EX
  • možnost přestavby z funkce ventilu 5/2 na 3/2
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily pro specifické úlohy
  • samostatné ventily pro Clean Design
  • pro použití v potravinové zóně (v souladu s normou EN 1672-2)
  • připojení G1/8
  • nástrčné připojení 6 mm
  • průtok 300 ... 650 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ventil pro připojovací desky
    • elektrické ovládání, nepřímé řízení, návrat do zákl. pol. pneumatickou pružinou
    • připojení volným koncem kabelu
    • indikace stavu signálu LED
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
 
ventily > průtokové ventily > jednosměrné škrticí ventily
doporučené výrobky
  • připojení M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, dodává se také se závitem NPT
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • průtok 0 ... 1 400 l/min
  • škrticí ventil.
 
ventily > průtokové ventily > jednosměrné škrticí ventily
  • jednoduše se čistí
  • zvýšená ochrana proti korozi
  • připojení G1/8, G1/4
  • nástrčné připojení 4, 6, 8, 10 mm
  • průtok 0 ... 530 l/min
  • škrticí ventil
 
ventily > proporcionální ventily
  • vstupní tlak 0 ... 50 barů
  • rozsah regulace tlaku 0,2 ... 20 barů, 0,4 ... 40 barů
  • jmenovitá světlost 2,5 mm
  • trojcestné proporcionální redukční ventily
  • požadovaná hodnota ve formě analogového signálu 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
ventily > ventily pro média a procesní techniku
  • připojení 1/4", 1/2", svorky (clamp)
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0 ... 6 barů
  • pneumatické ovládání
  • hadicový ventil 2/2
  • těleso z hliníku, nerezové oceli (Clean Design)
  • materiál těsnění EPDM, NBR, silikon
  • pro ovládání průtoku kapalných/sypkých materiálů, pevných částic a směsí materiálů
 
ventilové terminály > ventilové terminály pro specifické úlohy
  • použito mazivo NSF-H1, materiály v souladu s požadavky FDA
  • stupeň krytí IP69K, redundantní systém těsnění
  • Clean Design: pro snadné čistění
  • monostabilní ventily 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2, impulsní ventily 5/2, ventily 5/3
  • normální jmenovitý průtok 450 ... 760 l/min
  • šířka ventilů 14 mm
  • 2 ... 32 pozice pro ventily, 2 ... 32 cívky ventilů
  • modulární výstavba, počet pozic ventilů lze měnit po jedné
  • připojení vícepólovým konektorem, připojení na průmyslové sítě prostřednictvím I-Port / IO-Link
  • stupeň krytí IP65, IP67, IP69K
 
úprava stlačeného vzduchu > kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 9
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se též se závitem NPT
  • tlak 0,3 ... 12 barů
  • průtok 550 ... 14000 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 0.01 ... 40 µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • kovová nádobka
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • proporcionální olejová maznice
 
čidla > přibližovací čidla > pro drážku T
  • elektronicky PNP, NPN
  • elektrické připojení M8, M12, volné konce vodičů
  • pro použití v potravinářství, odolné kyselinám a chladicím mazivům
  • pro chapadla s optimalizovanou konstrukcí
  • ATEX 1GD
  • 5 … 30 V DC
  • výstup Namur
 
čidla > Classic
  • napětí 12 ... 250 V DC, 12 ... 250 V AC
  • délka kabelu 2,5, 5 m
  • kabel se 2/3 vodiči
  • připojení konektorem M8
  • elektrické
    • s jazýčkovým relé
    • bezkontaktní PNP, NPN
 
čidla > přibližovací čidla > hranatý tvar
  • elektronicky PNP
  • elektrické připojení M8, M12, volné konce kabelu
  • vhodné pro potraviny, snadno se čistí
  • 10 … 30 V DC