výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Decentralizované/modulární řízení

výsledky: 1
tisk
řídicí technika > elektronická řízení
  • kompaktní řízení s procesorem 400 MHz
  • CODESYS
  • 12 digitálních vstupů
  • 8 digitálních výstupů
  • 2 rychlé čítače do 250 kHz
  • rozhraní USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps a volitelně IO-Link, RS232, RS485/422