výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Kultivace a fermentace

výsledky: 11
tisk
řídicí technika > ovládací zařízení
  • vysoké rozlišení
  • projektování a programování pomocí softwaru Designer Studio
  • zobrazení: barevné TFT
  • velikost: 4,3 ... 13,3"
  • rozlišení displeje: 480x272 ... 1280x800 pixel
  • rozhraní: USB, Ethernet, RS485, karty SD
 
úprava stlačeného vzduchu
doporučené výrobky
  • jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, tvořené různými kombinacemi zařízení ve dvou řadách
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
doporučené výrobky
  • proporcionální technika
  • integrovaná komfortní diagnostika díky sériovému propojení
  • až 8 napěťových zón
  • ovládání prostřednictvím průmyslové sítě nebo integrovaného PLC
  • max. 64 pozic pro ventily/max. 128 elektromagnetických cívek
    • digitální vstupy a výstupy
    • analogové vstupy a výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby.
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • energeticky úsporné díky reverznímu provozu a cílenému snížení tlaku
  • průtok 140 ... 1200 l/min
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • připojení M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • vícepólový konektor, průmyslová síť, IO-Link, I-Port
  • napětí 24 V DC
  • tlak -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP40 / IP67
  • ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • kovová připojovací lišta
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • vysoká odolnost chemikáliím a hydrolýze
  • vysoká odolnost teplotám
  • v souladu s FDA
  • vnější průměr 4 ... 12 mm
  • vnitřní průměr 2,9 ... 8,4 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 16 barů
  • teplota okolí -20 ... 150 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
 
pneumatické pohony > Classic
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2000 mm
  • síla 415 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > Classic
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 42 ... 7363 N
  • dvojčinné, jednočinné tlačné/tažné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
ventily > proporcionální ventily
  • lze použít také na ventilových terminálech MPA-S
  • připojení G1/8, G1/4, G1/2
  • průtok 380 ... 7000 l/min
  • trojcestné proporcionální redukční ventily
  • lze zvolit 3 různá nastavení regulace (rychlá, univerzální, přesná)
  • volitelně s displejem
 
pneumatické pohony > nastavovací pohony pro automatizaci procesní techniky
doporučené výrobky
  • kyvné pohony
 
čidla
doporučené výrobky
  • Koncové polohy kyvných pohonů se snímají pneumaticky, elektricky nebo indukčně pomocí odpovídajících nástaveb s čidly, které se upevňují přímo na pohon. "Senzorboxy" se vyznačují robustní konstrukcí pro použití v drsném prostředí a odolávají korozi nebo prašnému prostředí. Ideální výrobek pro celé spektrum procesní techniky.
 
ventily
doporučené výrobky
  • ventily pro média a procesní techniku
  • klapky
  • ventily se šikmým sedlem
  • kulové kohouty
  • proporcionální ventily pro média