výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Bulk Handling

výsledky: 8
tisk
řídicí technika > ovládací zařízení
  • vysoké rozlišení
  • projektování a programování pomocí softwaru Designer Studio
  • zobrazení: barevné TFT
  • velikost: 4,3 ... 13,3"
  • rozlišení displeje: 480x272 ... 1280x800 pixel
  • rozhraní: USB, Ethernet, RS485, karty SD
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • mnoho variant
  • vysoká odolnost vrypům pod napětím
  • vnější průměr 3 ... 16 mm
  • vnitřní průměr 2,1 ... 11 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 10 barů
  • teplota okolí -35 ... 60 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
 
úprava stlačeného vzduchu
doporučené výrobky
  • jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, tvořené různými kombinacemi zařízení ve dvou řadách
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
doporučené výrobky
  • proporcionální technika
  • integrovaná komfortní diagnostika díky sériovému propojení
  • až 8 napěťových zón
  • ovládání prostřednictvím průmyslové sítě nebo integrovaného PLC
  • max. 64 pozic pro ventily/max. 128 elektromagnetických cívek
    • digitální vstupy a výstupy
    • analogové vstupy a výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby.
 
pneumatické pohony
doporučené výrobky
  • Válce s pístnicí: kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem, ploché válce, kruhové válce, miniaturní válce, vestavné válce nebo válce z ušlechtilé oceli
  • Vybrané typy jsou v souladu se směrnicí ATEX vhodné do výbušného prostředí nebo z ušlechtilé oceli odolné korozi a tedy pro snadné čistění.
 
pneumatické pohony > nastavovací pohony pro automatizaci procesní techniky
  • přímočaré pohony s odměřováním a bez odměřování polohy
 
pneumatické pohony > nastavovací pohony pro automatizaci procesní techniky
doporučené výrobky
  • kyvné pohony
 
čidla
doporučené výrobky
  • Koncové polohy kyvných pohonů se snímají pneumaticky, elektricky nebo indukčně pomocí odpovídajících nástaveb s čidly, které se upevňují přímo na pohon. "Senzorboxy" se vyznačují robustní konstrukcí pro použití v drsném prostředí a odolávají korozi nebo prašnému prostředí. Ideální výrobek pro celé spektrum procesní techniky.