výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

CPX

výsledky: 10
tisk
ventilové terminály > elektrické periférie
doporučené výrobky
  • rozsáhlé integrace funkcí prostřednictvím technologických modulů
  • varianty instalace
    • samostatně jako vzdálené vst./výst.
    • s ventilovými terminály VTSA-F
    • s ventilovými terminály VTSA
    • s ventilovými terminály MPA-L
    • s ventilovými terminály MPA-S
  • moduly se vst./výst.
    • digitálními
    • analogovými
  • volitelně řízení s CODESYS
 
řídicí technika > elektrické periférie
novinka 7/2018: další provedení, nově s protokolem HART
  • samostatné části pro elektrické terminály CPX
  • moduly se vstupy a výstupy
    • digitální/analogové
  • komunikační moduly pro průmyslové sítě
  • připojovací bloky
  • řadové připojovací desky
  • koncové desky
 
řídicí technika > elektrické periférie
  • druh provozu
    • samostatný
    • s ventilovým terminálem MPA-S
  • protokoly sítí
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • moduly se vstupy/výstupy
    • s vlastní bezpečností
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • varianty připojení
    • M12 (IP65)
    • svorkovnice (IP54)
 
řídicí technika > elektrické periférie
  • samostatné prvky pro elektrické terminály CPX-P
  • moduly se vstupy/výstupy
    • vlastní bezpečnost
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • uzly pro průmyslové sítě
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
  • koncové desky
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
doporučené výrobky
  • proporcionální technika
  • integrovaná komfortní diagnostika díky sériovému propojení
  • až 8 napěťových zón
  • ovládání prostřednictvím průmyslové sítě nebo integrovaného PLC
  • max. 64 pozic pro ventily/max. 128 elektromagnetických cívek
    • digitální vstupy a výstupy
    • analogové vstupy a výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby.
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
novinka 7/2018: připojovací desky šířky 10 a 20 pro zpětné ventily
  • připojovací deska z polymeru
  • pevné škrcení znemožňuje neodbornou manipulaci
  • směs 3 velikostí ventilů, modularita v krocích po jednom
  • průtok 160 ... 870 l/min
  • šířka 10, 14 a 20 mm
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • připojení CTEU
  • stupeň krytí IP65, IP67
  • funkce ventilů 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, také zvláštní funkce
 
ventilové terminály > ventilové terminály dle norem > ventilové terminály VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
doporučené výrobky
  • řadové elektrické propojení pomocí připojovací desky
  • mnoho bezpečnostních funkcí v pneumatice
  • kombinace 5 velikostí ventilů
  • ovládání po průmyslové síti nebo řízení integrovaným PLC
  • max. 32 pozice pro ventily / 32 elektromagnetické cívky
  • max. 10 elektrických modulů
    • digitální vstupy / výstupy
    • analogové vstupy / výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby
  • připojovací závity G
 
ventilové terminály > ventilové terminály dle norem > ventilové terminály VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • řadové elektrické propojení pomocí připojovací desky
  • mnoho bezpečnostních funkcí v pneumatice
  • kombinace 5 velikostí ventilů
  • ovládání po průmyslové síti nebo řízení integrovaným PLC
  • max. 32 pozice pro ventily / 32 elektromagnetické cívky
  • max. 10 elektrických modulů
    • digitální vstupy / výstupy
    • analogové vstupy / výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby
  • připojovací závity NPT
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály VTSA-F
doporučené výrobky
  • řadové elektrické propojení pomocí připojovací desky
  • mnoho bezpečnostních funkcí v pneumatice
  • kombinace 5 velikostí ventilů
  • ovládání po průmyslové síti nebo integrovaným řízením
  • max. 32 pozice pro ventily / max. 32 elektromagnetické cívky
  • max. 10 elektrických modulů
    • digitální vstupy/výstupy
    • analogové vstupy/výstupy
    • parametrizace vstupů/výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby
  • optimalizace pro průtok
  • připojovací závity G
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály VTSA-F
  • řadové elektrické propojení pomocí připojovací desky
  • mnoho bezpečnostních funkcí v pneumatice
  • kombinace 5 velikostí ventilů
  • ovládání po průmyslové síti nebo integrovaným řízením
  • max. 32 pozice pro ventily / max. 32 elektromagnetické cívky
  • max. 10 elektrických modulů
    • digitální vstupy/výstupy
    • analogové vstupy/výstupy
    • parametrizace vstupů/výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby
  • optimalizace pro průtok
  • připojovací závity NPT