výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektrické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Výběr nových a nově vytvořených výrobků z doporučeného sortimentu

výsledky: 2
tisk
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony se saněmi
doporučené výrobky
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 25 ... 589 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech, v kuličkových ložiskách s klecí (velikosti 20, 25)
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
novinka 11/2020
  • průměr 6, 10 mm
  • délka zdvihu 5, 10 mm
  • síla 9,4 ... 47 N
  • dvojčinný pohon
  • bez tlumení