výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Produkte für den Sondermaschinenbau und Montagetechnik

výsledky: 46
tisk
pneumatické pohony > bezpístnicové válce > mechanické spojky
novinka 11/2018
  • varianty vedení
    • základní vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • průměr 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 50 ... 1000 mm
  • síla 188 ... 754 N
  • snímání poloh
  • pneumatické tlumení, na obou stranách nastavitelné
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony se saněmi
doporučené výrobky
novinka 11/2018
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 25 ... 589 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech, v kuličkových ložiskách s klecí (velikosti 20, 25)
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony s vodicími tyčemi
doporučené výrobky
  • průměr 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 400 mm
  • síla 13 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • kluzné vedení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • různé varianty
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony s vodicími tyčemi
  • vyšší nosnost díky vodicím tyčím a pohybové desce
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 68 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
  • jednoduchá montáž díky mnohostranným rozhraním
  • průměr 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 5 ... 50 mm
  • síla 9 ... 483 N
  • dvojčinné, jednočinné
  • snímání poloh
  • pevné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > válce dle norem ISO 15552
doporučené výrobky
  • univerzální válce
  • standardní profil se dvěma drážkami pro čidla
  • mnoho variant
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 2800 mm
  • síla 483 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kruhové válce podle ISO 6432
doporučené výrobky
  • samočinně nastavitelné tlumení v koncových polohách
  • průměr 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (podle normy)
  • průměr 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 19 ... 1870 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení
  • upevňovací příruby
 
čidla > přibližovací čidla > pro drážku T
doporučené výrobky
  • elektronicky PNP, NPN
  • konfigurují se
  • elektrické připojení M8, M12, volné konce vodičů
  • ATEX 3GD
  • 5 … 30 V DC
 
čidla > přibližovací čidla > pro kulatou drážku
doporučené výrobky
  • elektronicky PNP, NPN
  • konfigurují se
  • elektrické připojení M8, M12, volné konce vodičů
  • 5 … 30 V DC
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
doporučené výrobky
  • kompaktní tvar 30 x 30 mm
  • kontrastní, modře podsvícený displej
  • rozsah měření tlaku -1 až 16 barů
  • napětí 20 ... 30 V DC
  • spínací výstup 2x PNP nebo 2x NPN, lze přepínat
  • elektrický výstup 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • připojení pneumatiky G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, nástrčné připojení 4 mm
  • tlakový spínač
  • vakuový spínač
  • kompaktní tvar 30x30 mm
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > univerzální ventily
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • připojení M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • průtok 90 ... 1380 l/min
  • rozsah tlaku -0,9 ... 10 barů
  • rozsah teplot −5 ... +60 °C
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventily s připojovacími závity, ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > univerzální ventily
doporučené výrobky
  • elektrické propojení prostřednictvím připojovací desky
  • z řady VG
  • připojení M5, M7, G1/8, G1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • průtok 130 ... 1200 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • energeticky úsporné díky reverznímu provozu a cílenému snížení tlaku
  • průtok 140 ... 1200 l/min
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • připojení M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • vícepólový konektor, průmyslová síť, IO-Link, I-Port
  • napětí 24 V DC
  • tlak -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP40 / IP67
  • ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • kovová připojovací lišta
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • připojovací deska z polymeru
  • pevné škrcení znemožňuje neodbornou manipulaci
  • směs 3 velikostí ventilů, modularita v krocích po jednom
  • průtok 160 ... 870 l/min
  • šířka 10, 14 a 20 mm
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • připojení CTEU
  • stupeň krytí IP65, IP67
  • funkce ventilů 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, také zvláštní funkce
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • průtok 360 ... 700 l/min
  • šířka 10, 20 mm
  • variabilita: přizpůsobivé napájení tlakem, variabilní tlakové zóny, přídavné napájení v libovolném místě
  • sériové propojení ventilů - až 64 pozice pro ventily nebo 128 cívek ventilů
  • možnost připojení na PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • rozsah tlaku -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP65
  • elektrické vst./výst., CPI-, připojení na AS-Interface a průmyslové sítě prostřednictvím modulárních elektrických terminálů CPX
 
ventily > proporcionální ventily
  • s integrovanou technologií piezo
  • připojení QS4 nebo připojovací deska
  • průtok 7 l/min
  • proporcionální redukční ventily 3/2, přímo řízené
  • rozsahy tlaku 0 ... 2 bary, 0 ... 6 barů, 0 ... 10 barů
 
ventily > proporcionální ventily
  • s integrovanou technologií piezo
  • připojení QS4 nebo připojovací deska
  • průtok 20 l/min
  • proporcionální redukční ventily 3/2, přímo řízené
  • rozsahy tlaku -1 ... 0 barů, 0 ... 0,2 bary, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bary, 0 ... 6 barů
 
chapadla > mechanická chapadla > paralelní chapadla
  • robustní chapadla s vedením v drážce T pro náročné úlohy
  • velikost 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • délka zdvihu 3 ... 20 mm, každá čelist
  • síla 53 ... 3150 N, každá čelist
  • snímání poloh
  • připojení profuku
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
doporučené výrobky
  • vysoká odolnost mikrobům a hydrolýze
  • pro použití v potravinářství
  • vnější průměr 2 ... 16 mm
  • vnitřní průměr 2,1 ... 11 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 10 barů
  • teplota okolí -35 ... 60 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
    • voda