výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektrické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Pneumatische Antriebe für die Holzindustrie

výsledky: 7
tisk
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > válce dle norem ISO 15552
doporučené výrobky
  • univerzální válce
  • standardní profil se dvěma drážkami pro čidla
  • mnoho variant
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 2800 mm
  • síla 483 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kruhové válce
doporučené výrobky
  • samočinně nastavitelné tlumení v koncových polohách
  • průměr 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (podle normy)
  • průměr 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 19 ... 1870 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení
  • upevňovací příruby
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony s vodicími tyčemi
  • vyšší nosnost díky vodicím tyčím a pohybové desce
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 68 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony s vodicími tyčemi
doporučené výrobky
  • průměr 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 400 mm
  • síla 13 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • kluzné vedení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • různé varianty
 
pneumatické pohony > membránové pohony a měchy > měchy
  • velikost 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • délka zdvihu 60 ... 230 mm
  • síla 0 ... 70000 N
 
pneumatické pohony > bezpístnicové válce > mechanické spojky
doporučené výrobky
  • varianty vedení
    • základní provedení
    • kluzné vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • průměr 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ... 8500 mm
  • síla 30 ... 1870 N
  • snímání poloh
  • různé možnosti tlumení