výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

DSBG

výsledky: 1
tisk
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > válce dle norem ISO 15552
  • robustní provedení se svorníky
  • průměry 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • délka zdvihu 1 ... 2800 mm
  • síla 483 ... 48255 N
  • dvojčinný pohon
  • snímání poloh
  • tlumení pevné (pružné dorazy) / nastavitelné / samočinně nastavitelné