výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Elektromechanické pohony a řízení

výsledky: 10
tisk
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • velikosti 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • velikosti 50, 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 8500 mm
  • síla 50 ... 2500 N.
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
  • velikost 35, 45, 55, 75
  • délka zdvihu 50 ... 300 mm
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
  • velikosti 15, 20, 26, 33, 46
  • délka zdvihu 25 ... 840 mm
  • síla 19 ... 392 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech a pohon vřetenem s uložením závitu v kuličkách
 
elektromechanické pohony > kyvné pohony
doporučené výrobky
  • velikost 12, 16, 25, 32
  • jmenovitý točivý moment 0,15 ... 5 Nm
  • otáčení bez omezení
 
motory a ovladače > servomotory
  • velikosti 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • točivý moment 1 ... 120 Nm
  • napětí 360 ... 565 V DC
  • jmenovitý proud 0,6 ... 14,4 A
  • vhodný kabel pro motor
  • vhodná příruba pro motor
 
motory a ovladače > krokové motory
doporučené výrobky
  • velikost 28, 42, 57, 87
  • přídržný moment 0,09... 8,6 Nm
  • napětí 24... 72 V DC
  • jmenovitý proud 1,4... 9,5 A
  • vhodný kabel pro motor
  • vhodná příruba pro motor.
 
motory a ovladače > ovladače > ovladače pro krokové motory
doporučené výrobky
  • kompaktní konstrukce
  • napětí 24 V DC
  • jmenovitý proud 5 A
  • mikro-krokování, 12 800 kroků/ot.
  • regulovaný servo-ovladač pro krokové motory
 
řídicí technika > elektronická řízení
  • kompaktní řízení s procesorem 400 MHz
  • CODESYS
  • 12 digitálních vstupů
  • 8 digitálních výstupů
  • 2 rychlé čítače do 250 kHz
  • rozhraní USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps a volitelně IO-Link, RS232, RS485/422
 
ventilové terminály > elektrické periférie
doporučené výrobky
  • rozsáhlé integrace funkcí prostřednictvím technologických modulů
  • varianty instalace
    • samostatně jako vzdálené vst./výst.
    • s ventilovými terminály VTSA-F
    • s ventilovými terminály VTSA
    • s ventilovými terminály MPA-L
    • s ventilovými terminály MPA-S
  • moduly se vst./výst.
    • digitálními
    • analogovými
  • volitelně řízení s CODESYS