výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Výrobky pro obráběcí stroje

výsledky: 13
tisk
elektromechanické pohony > elektrické pohony
doporučené výrobky
  • velikosti 50, 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 8500 mm
  • síla 50 ... 2500 N.
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
doporučené výrobky
  • velikosti 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
  • pro maximální příčné zatížení až 900 Nm
  • velikosti 125, 160, 220
  • délka zdvihu 50 ... 2400 mm
  • síla 300 ... 1300 N
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
  • pro maximální příčné zatížení až 900 Nm
  • velikosti 125, 160, 220
  • délka zdvihu 50 ... 5000 mm
  • síla 450 ... 1800 N
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
  • optimalizováno pro pohyb ve svislém směru
    • velká tuhost díky inovační konstrukci
  • velikost 60, 70, 90, 110
  • max. délka zdvihu 2000 mm
  • síla 300 ... 2500 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
elektromechanické pohony > elektrické válce a saně
doporučené výrobky
  • posuvové síly až 17 kN
  • velikosti 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 30 ... 1500 mm
  • síla 600 ... 17000 N
  • motor lze namontovat pomocí sad axiálně resp. paralelně
  • pohon s kuličkovým šroubem a s čistou konstrukcí Clean Design
 
motory a ovladače > servomotory
doporučené výrobky
  • technika snadného připojení (OCP: bez konektoru na kabelu)
  • volitelné absolutní odměřování:
    • jednootáčkové
    • víceotáčkové, bez baterie
  • velikost 60, 80, 100
  • točivý moment 0,6 ... 7,2 Nm
  • napětí 325 ... 565 V DC
  • jmenovitý proud 1,4 ... 4,7 A
 
motory a ovladače > ovladače > ovladače pro servomotory
doporučené výrobky
novinka 7/2019: nové varianty průmyslových sítí
  • jmenovité napětí 230 V AC
  • jmenovitý proud 2,8 ... 16,8 A
  • jmenovitý výkon 350 ... 2000 VA
 
řídicí technika > elektrické periférie
  • Automatizační systém CPX-E je výkonný řídicí systém s primárním zaměřením na manipulační pohybové úlohy.
  • K dispozici jsou následující moduly:
    • řízení
    • modul s připojením na síť
    • moduly se vstupy a výstupy
    • modul IO-Link master
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > univerzální ventily
  • technologie šoupátek a sedlových ventilů z řady MPA
  • připojení M7
  • průtok 160 ... 900 l/min
  • ventil na připojovací desky
    • elektrické ovládání
    • indikace stavu signálu LED
    • integrované omezení proudu
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • optimalizace na průtok
  • průtok 700 ...1400 l/min
  • šířka 18, 26 mm
  • 2 ... 32 ventily
  • připojení vícepólovým konektorem
  • připojení na průmyslovou síť
  • diagnostika na úrovni kanálů
  • stupeň krytí IP65, NEMA 4
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
doporučené výrobky
  • vysoká odolnost mikrobům a hydrolýze
  • pro použití v potravinářství
  • vnější průměr 2 ... 16 mm
  • vnitřní průměr 2,1 ... 11 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 10 barů
  • teplota okolí -35 ... 60 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
    • voda
 
pneumatická spojovací technika > šroubení > nástrčná šroubení
doporučené výrobky
  • připojení R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • pro hadice s vnějším průměrem 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • připojení závitem
    • závit G s těsnicím kroužkem
    • závit R potažený PTFE
  • vhodné pro vakuum
  • nástrčná šroubení
  • nástrčné spojky
  • nástrčné spojky - průchodky
  • nástrčné krytky
  • nástrčné spojky s nástrčnými dutinkami
  • záslepky
  • vícenásobné rozdělovače
  • nástrčná šroubení - průchodky