výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Výrobky pro IO-Link

výsledky: 22
tisk
elektromechanické pohony > elektrické válce a saně
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 32, 45, 60
  • délka zdvihu 25 ... 200 mm
  • síla 60 ... 250 N
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 32, 45, 60
  • délka zdvihu 100 ... 800 mm
  • síla 40 ... 200 N
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 45, 60
  • délka zdvihu 200 ... 2000 mm
  • síla 65 ... 75 N
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 35
  • délka zdvihu 50 ... 800 mm
  • síla 50 N
 
elektromechanické pohony > kyvné pohony
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 25, 32
  • špičkový točivý moment 2,7 ... 5,6 Nm
  • úhel otáčení 90°, 180°
 
vakuová technika > vakuové ejektory
  • preventivní údržba
  • tvorby vakua a sledování kompaktně v jediné jednotce s displejem
  • jmenovitá světlost 0,45 ... 2,0 mm
  • připojení
    • nástrčné připojení QS6, QS8
  • integrován
  • elektromagnetický ventil pro vakuum ZAP/VYP
  • elektromagnetický ventil pro vyfukovací impulz
  • vakuový spínač
 
ventily > proporcionální ventily
  • lze použít také na ventilových terminálech MPA-S
  • připojení G1/8, G1/4, G1/2
  • průtok 380 ... 7000 l/min
  • trojcestné proporcionální redukční ventily
  • lze zvolit 3 různá nastavení regulace (rychlá, univerzální, přesná)
  • volitelně s displejem
 
čidla > čidla polohy
  • programovatelný IO-Link a/nebo spínací výstup
  • rozsahy snímání 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • analogový výstup 0 ... 20 mA
  • programovatelné po IO-Link / spínací výstup
  • elektrické připojení M8
  • opakovatelná přesnost < 0,1 mm
 
čidla > čidla průtoku
  • funkce ECO prostřednictvím nastavitelného vypínání displeje
  • integrována sériová komunikace prostřednictvím IO-Link 1.1
  • rozsahy měření průtoku
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • spínací výstup
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • analogový výstup
    • 0 .. 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
čidla > čidla průtoku
  • jednoduše použitelná koncepce s krátkým časem pro montáž a demontáž pro všechny montážní situace
  • rozsahy měření průtoku
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • spínací výstup - lze přepínat 2x NPN nebo 2x PNP nebo IO-Link
  • analogový výstup
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
  • komunikační rozhraní IO-Link
  • tlakové čidlo
  • čidlo na vakuum
  • rozsah měření tlaku -1 až 10 barů
  • napětí 18 ... 30 V DC
  • možnost přepínat z PNP na NPN
  • možnost přepínat z rozpínacího na spínací
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
doporučené výrobky
  • kompaktní tvar 30 x 30 mm
  • kontrastní, modře podsvícený displej
  • rozsah měření tlaku -1 až 16 barů
  • spínací výstupy 2x PNP nebo 2x NPN, lze přepínat
  • elektrický výstup 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • připojení pneumatiky G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, nástrčné připojení 4 mm
  • tlakový spínač
  • podtlakový spínač
  • kompaktní tvar 30x30 mm
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
  • modro/červený LCD
  • stupeň krytí IP65
  • rozsah měření tlaku -1 až 16 barů
  • napětí 20 ...30 V DC
  • spínací výstupy lze přepínat 2x PNP nebo 2x NPN
  • elektrický výstup 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • připojení pneumatiky G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, nástrčné připojení 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • tlakový spínač
  • vakuový spínač
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • energeticky úsporné díky reverznímu provozu a cílenému snížení tlaku
  • průtok 140 ... 1200 l/min
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • připojení M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • vícepólový konektor, průmyslová síť, IO-Link, I-Port
  • napětí 24 V DC
  • tlak -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP40 / IP67
  • ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • kovová připojovací lišta
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • připojovací deska z polymeru
  • pevné škrcení znemožňuje neodbornou manipulaci
  • směs 3 velikostí ventilů, modularita v krocích po jednom
  • průtok 160 ... 870 l/min
  • šířka 10, 14 a 20 mm
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • připojení CTEU
  • stupeň krytí IP65, IP67
  • funkce ventilů 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, také zvláštní funkce
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály CPV, Compact Performance
  • nejvyšší hustota výkonu
  • nízká hmotnost a kompaktní rozměry
  • šířka 10 mm
  • průtok 400 l/min.
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály CPV, Compact Performance
  • šířka 14 mm
  • průtok 800 l/min.
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály CPV, Compact Performance
  • šířka 18 mm
  • průtok 1600 l/min.
 
ventilové terminály > ventilové terminály pro specifické úlohy
  • větší bezpečnost s volbou Interlock
  • kompaktní ventilový terminál pro úlohy předřadného řízení
  • vysoká hustota montáže
  • ventily 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozice pro ventily
  • šířka ventilů 12, 24 mm
  • stupeň krytí IP40
  • průtok: 10 l/min
  • připojení vícepólovým konektorem, IO-Link, I-Port
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
  • nízká hmotnost a odolnost korozi díky technologii polymerů
  • hlavní funkce ventilů 5/2 a 3/2
  • průtok 400 l/min
  • šířka 12 mm
  • nástrčné připojení 4, 6 mm
  • vícepólové připojení, průmysl. sítě, IO-Link, I-Port
  • napětí 24 VDC
  • tlak 2,8 ... 8 barů
  • stupeň krytí IP65
  • ventily na připoj. desky s výstupy na tělese ventilu
    • elektricky ovládané, nepřímo řízené, s návratem do zákl. polohy pneumatickou pružinou
  • kovová připojovací deska