výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Výrobky pro svislé pohony

výsledky: 3
tisk
elektromechanické pohony > elektrické pohony
  • optimalizováno pro pohyb ve svislém směru
    • velká tuhost díky inovační konstrukci
  • velikost 60, 70, 90, 110
  • max. délka zdvihu 2000 mm
  • síla 300 ... 2500 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony se saněmi
  • velikost 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • průměr 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 17 ... 483 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových ložiskách s klecí
 
elektromechanické pohony > elektrické válce a saně
  • velikost 35, 45, 55, 75
  • délka zdvihu 50 ... 300 mm