výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Zahnriemenachse ELGA-TB-RF

výsledky: 1
tisk
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • vysoká rychlost až 10 m/s
  • veliké příčné síly a momenty
  • velikosti 70, 80, 120
  • max. délka zdvihu 7400 mm
  • síla 350 ... 1300 N
  • integrované vedení v kladkách