výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektrické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Elektrische Antriebstechnik für die Holzindustrie

výsledky: 10
tisk
motory a ovladače > servomotory
  • velikost 140, 190
  • klidový točivý moment 11,08 ... 38,8 Nm
  • napětí 565 V DC
  • jmenovitý proud 4,4 ... 14,4 A
  • vhodný kabel k motoru
  • vhodná příruba pro motor
 
motory a ovladače > servomotory
  • velikost 40, 60, 80, 100
  • klidový točivý moment 0,18 ... 7,5 Nm
  • napětí 360 ... 565 V DC
  • jmenovitý proud 0,7 ... 4,1 A
  • vhodný kabel k motoru
  • vhodná příruba pro motor
 
motory a ovladače > krokové motory
doporučené výrobky
  • velikosti 28, 42, 57, 87
  • přídržný moment 0,09 ... 8,6 Nm
  • napětí 48 V DC
  • jmenovitý proud 1,4 ... 9,5 A
  • vhodný kabel pro motor
  • vhodná příruba pro motor
 
motory a ovladače > ovladače > ovladače pro krokové motory
  • napětí 24, 48 V DC
  • jmenovitý proud 8 A
  • max. frekvence spínání 4 kHz
 
motory a ovladače > ovladače > ovladače pro krokové motory
  • kompaktní konstrukce
  • napětí 24 V DC
  • jmenovitý proud 5 A
  • mikro-krokování, 12 800 kroků/ot.
  • regulovaný servo-ovladač pro krokové motory
 
motory a ovladače > ovladače > ovladače pro servomotory
  • jmenovité napětí 230 V AC, 400 V AC
  • jmenovitý proud 2,5 ... 30 A
  • jmenovitý výkon 500 ... 18000 VA
 
elektrické pohony > elektrické válce a saně
  • mechanika s namontovaným motorem
  • velikost 16, 25, 40
  • délka zdvihu 50 ... 400 mm
  • síla 50 ... 650 N
  • pohon s pohybovým šroubem (vřetenem) s uložením závitu v kuličkách a s pohybovou tyčí pojištěnou proti pootočení
 
elektrické pohony > elektrické válce a saně
doporučené výrobky
  • posuvové síly až 17 kN
  • velikosti 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 30 ... 1500 mm
  • síla 600 ... 17000 N
  • motor lze namontovat pomocí sad axiálně resp. paralelně
  • pohon s kuličkovým šroubem a s čistou konstrukcí Clean Design
 
elektrické pohony > elektrické pohony
  • velikosti 70, 80, 120
  • max. délka zdvihu 8500 mm
  • síla 350 ... 1300 N
  • integrované kluzné vedení
 
elektrické pohony > elektrické pohony
  • velikosti 35, 45, 55
  • délka zdvihu 50 ... 1500 mm
  • síla 50 ... 350 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech nebo kluzné vedení