výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektrické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Často a rychle požadované výrobky

výsledky: 4
tisk
úprava stlačeného vzduchu
doporučené výrobky
  • redukční ventil s filtrem
  • maznice
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
doporučené výrobky
  • vysoká odolnost mikrobům a hydrolýze
  • pro použití v potravinářství
  • vnější průměr 2 ... 16 mm
  • vnitřní průměr 2,1 ... 11 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 10 barů
  • teplota okolí -35 ... 60 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
    • voda
 
pneumatická spojovací technika > šroubení > nástrčná šroubení
doporučené výrobky
  • připojení R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • pro hadice s vnějším průměrem 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • připojení závitem
    • závit G s těsnicím kroužkem
    • závit R potažený PTFE
  • vhodné pro vakuum
  • nástrčná šroubení
  • nástrčné spojky
  • nástrčné spojky - průchodky
  • nástrčné krytky
  • nástrčné spojky s nástrčnými dutinkami
  • záslepky
  • vícenásobné rozdělovače
  • nástrčná šroubení - průchodky
 
pneumatická spojovací technika > spojky
doporučené výrobky
  • připojení AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • připojení IG G1/4, G3/8, G1/2
  • připojení nátrubkem N9
  • volitelně ventil 3/2