výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Úchop a upínání obrobků

výsledky: 4
tisk
chapadla > mechanická chapadla > paralelní chapadla
  • zcela utěsněno pro drsné prostředí
  • velikost 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • délka zdvihu 3 ... 20 mm, každá čelist
  • síla 48 ... 1932 N, každá čelist
 
chapadla > mechanická chapadla > tříbodová chapadla
  • zcela utěsněno pro drsné prostředí
  • velikost 35, 40, 50, 63, 80
  • délka zdvihu 4 ... 12 mm, každá čelist
  • síla 116 ... 993 N, každá čelist
  • zcela utěsněno, do drsného prostředí
 
vakuová technika > technika úchopu vakuem
  • řešení pro úlohy s úchopem téměř bez kontaktu, zakřivené, porézní a křehké předměty
  • velikost 60, 100, 140 mm
  • připojení G1/8
  • přídržná síla 10 N
  • napájecí tlak 0,1 ... 6 barů
 
pneumatické pohony > upínací válce > kyvně - přímočará upínka
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 10 ... 50 mm
  • síla 51 ... 1 682 N
  • úhel kyvu 90°
  • snímání poloh
  • pružné dorazy