výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektrické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Druckluftaufbereitung für die Holzindustrie

výsledky: 3
tisk
úprava stlačeného vzduchu > kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu > řada MS
doporučené výrobky
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • průtok 1900 ... 5100 l/min.
 
úprava stlačeného vzduchu > spínací ventily a ventily s pomalým náběhem tlaku > řada MS > ventily s pomalým náběhem tlaku a rychlým odvětráním, MS-SV
  • až do úrovně vlastností e
  • velikost 6
  • připojení G1/2, dodává se i se závitem NPT
  • tlak 3,5 ... 10 barů
  • průtok 4300 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ovládání
  • elektrické ovládání
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva.
 
čidla > čidla průtoku
  • displej s jasnými LED pro optimální vizualizaci
  • kompatibilní a s možností integrace do jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS6
  • rozsahy měření průtoku
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • spínací výstup
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • analogový výstup
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA