výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Wartungsgeräte Baureihe MS

výsledky: 2
tisk
úprava stlačeného vzduchu > kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 9
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se též se závitem NPT
  • tlak 0,3 ... 12 barů
  • průtok 550 ... 14000 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 0.01 ... 40 µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • kovová nádobka
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • proporcionální olejová maznice
 
úprava stlačeného vzduchu > spínací ventily a ventily s pomalým náběhem tlaku > řada MS > ventily s pomalým náběhem tlaku a rychlým odvětráním, MS-SV
doporučené výrobky
  • až do úrovně vlastností e
  • velikost 6
  • připojení G1/2, dodává se i se závitem NPT
  • tlak 3,5 ... 10 barů
  • průtok 4300 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ovládání
  • elektrické ovládání
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva.