výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

MSE6

výsledky: 1
tisk
úprava stlačeného vzduchu > kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu > řada MS
  • inteligentní jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu pro energeticky účinný provoz pneumatických zařízení
  • připojení G1/2
  • průtok 4500 l/min
  • kontrola úniků
  • snímání tlaku
  • snímání průtoku
  • možnost měření spotřeby
  • připojení na průmyslovou síť