výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledky: 29
tisk
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
doporučené výrobky
  • proporcionální technika
  • integrovaná komfortní diagnostika díky sériovému propojení
  • až 8 napěťových zón
  • ovládání prostřednictvím průmyslové sítě nebo integrovaného PLC
  • max. 64 pozic pro ventily/max. 128 elektromagnetických cívek
    • digitální vstupy a výstupy
    • analogové vstupy a výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby.
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
novinka 7/2018: připojovací desky šířky 10 a 20 pro zpětné ventily
  • průtok 360 ... 700 l/min
  • šířka 10, 20 mm
  • variabilita: přizpůsobivé napájení tlakem, variabilní tlakové zóny, přídavné napájení v libovolném místě
  • sériové propojení ventilů - až 64 pozice pro ventily nebo 128 cívek ventilů
  • možnost připojení na PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • rozsah tlaku -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP65
  • elektrické vst./výst., CPI-, připojení na AS-Interface a průmyslové sítě prostřednictvím modulárních elektrických terminálů CPX
 
ventilové terminály > ventilové terminály dle norem
doporučené výrobky
  • průtok 400 …3200 l/min
  • šířka 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventily
  • připojení vícepólovým konektorem
  • připojení na průmyslovou síť
  • připojení na AS-Interface
  • diagnostika na úrovni kanálů
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • optimalizace na průtok
  • průtok 700 ...1400 l/min
  • šířka 18, 26 mm
  • 2 ... 32 ventily
  • připojení vícepólovým konektorem
  • připojení na průmyslovou síť
  • diagnostika na úrovni kanálů
  • stupeň krytí IP65, NEMA 4
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • průtok 400, 800 a 1.600 l/min
  • mnoho funkcí ventilů a přídavných funkcí
  • připojení k elektrickému terminálu CPX prostřednictvím CP-Interface
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily pro specifické úlohy
  • přepínání interního/externího přívodu řídicího tlaku integrovaným přepínacím ventilem
  • funkce ventilů 3/2, 5/2 monostabilního i impulsního
  • připojení G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 a Namur
  • napětí 24, 110, 230 V DC, UC
  • ochrana proti výbuchu EX me a EX ia, ATEX
  • robustnost a odolnost korozi díky povrchu s tvrdokovem
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily pro specifické úlohy
  • připojení G1/4, G1/4, NPT1/4 a Namur
  • napětí 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • ochrana proti výbuchu EX me a EX d, ATEX
  • robustní a odolné korozi díky ematalizovanému povrchu
  • certifikát SIL pro použití v aplikacích s ESD (nebezpečím elektrostatických výbojů)
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily dle norem
  • připojení G1/4
  • průtok 900 ...1 000 l/min
  • napětí 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • připojovací obrazec Namur podle VDE/VDI 3845
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do zákl. pol. mechanickou pružinou
  • ochrana proti výbuchu podle ATEX
  • možnost změny z funkce ventilu 5/2 na ventil 3/2
 
čidla > nástavby s čidly (sensorbox)
  • rozhraní pro pohon podle Namur VDI/VDE 3845
  • jednoduchá a rychlá montáž a připojení
  • integrované ovládání elektromagnetických ventilů
  • DAPZ-SB-I-... s připojením na síť AS-Interface
 
čidla > nástavby s čidly (sensorbox)
  • analogový senzorbox
  • pro sledování polohy kyvných pohonů
  • výstupní signál 4 ... 20 mA
 
motory a ovladače > ovladače > regulátor polohy pro procesní techniku
doporučené výrobky
  • regulátor polohy pro dvojčinné kyvné pohony pro řízení uzavíracích ventilů a kulových kohoutů v automatizaci procesní techniky
 
pneumatické pohony > nastavovací pohony pro automatizaci procesní techniky > přímočaré pohony pro automatizaci procesní techniky
  • průměr 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • délka zdvihu 40 ... 600 mm
  • síla 2800 ... 48000 N
  • snímání poloh
  • integrovaný průchod vzduchu
  • pístnice s vnějším závitem
  • připojovací obrazec Namur pro elektromagnetické ventily podle VDI/VDE 3845
  • připojení pro armatury podle normy DIN 3358
 
pneumatické pohony > nastavovací pohony pro automatizaci procesní techniky > přímočaré pohony pro automatizaci procesní techniky
  • průměr 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • délka zdvihu 40 ... 990 mm
  • síla 4712 ... 48255 N
  • integrovaný odměřovací systém
  • volitelně s integrovaným regulátorem polohy a blokem s ventily
  • pístnice s vnějším závitem
  • vychází z normy ISO 3358 nebo ISO 15552
 
pneumatické pohony > nastavovací pohony pro automatizaci procesní techniky > kyvné pohony pro automatizaci procesní techniky
  • velikosti 8 ... 8000
  • krouticí moment 7 ... 8000 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 90°
  • připojovací obrazec příruby ISO 5211
  • připojovací obrazec pro elektromagnetické ventily/senzorboxy Namur podle VDI/VDE 3845
 
ventily > ventily pro média a procesní techniku
doporučené výrobky
  • připojení 1/4", 1/2", svorky (clamp)
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0 ... 6 barů
  • pneumatické ovládání
  • hadicový ventil 2/2
  • těleso z hliníku, nerezové oceli (Clean Design)
  • materiál těsnění EPDM, NBR, silikon
  • pro ovládání průtoku kapalných/sypkých materiálů, pevných částic a směsí materiálů
 
ventily > ventily pro média a procesní techniku
doporučené výrobky
  • připojení 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0 ... 40 barů
  • funkce ventilu 2/2 NC
  • možnost použití pro mírně znečistěná média
  • možnost použití pro páru
  • přímé napájení řídicím tlakem.
 
ventily > elektricky ovládané ventily pro média a procesní techniku
  • připojení G1/4 ... G1 1/2
  • průtok 2000 ... 30500 l/min
  • napětí 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • montáž do vedení
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení, návrat do základní polohy pneumatickou pružinou
  • připojení konektorem/zásuvkou
  • pro ovládání průtoku plynných médií
 
ventily > elektricky ovládané ventily pro média a procesní techniku
doporučené výrobky
  • připojení G1/4 ... G2, k dodání též se závitem NPT
  • průtok 1400 ... 31000 l/min
  • montáž do vedení
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení, návrat do základní polohy pneumatickou pružinou
  • pro ovládání průtoku plynných a kapalných médií
 
ventily > elektricky ovládané ventily pro média a procesní techniku
  • připojení 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0,5 ... 40 barů
  • elektrické ovládání
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • uzavírací ventil 2/2 (NC)
  • materiál těsnění NBR, FKM
  • pro ovládání plynných a kapalných médií v otevřených obvodech
 
ventily > elektricky ovládané ventily pro média a procesní techniku
doporučené výrobky
  • připojení 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • závit G
  • provozní tlak 0 ... 10 barů
  • jmenovitý tlak 40 barů
  • elektrické ovládání
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • membránový ventil 2/2 (NC), nuceně řízený
  • materiál těsnění NBR, EPDM, FKM
  • vhodné pro uzavřené aplikace, například chladicí nebo plnicí systémy.