výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Passende Komponenten für den DFPD

výsledky: 7
tisk
automatizace procesní techniky > senzorboxy
doporučené výrobky
  • elektromechanický princip měření nebo jazýčkové relé
  • přepínací prvek, jednopólový (SPDT)
  • pro stejnosměrné a střídavé napětí
  • připevněný montážní můstek
  • šroubení pro kabel a záslepka jsou obsaženy v dodávce
 
automatizace procesní techniky > senzorboxy
  • elektromechanický princip měření, magnetické jazýčkové relé nebo indukční
  • spínací prvek přepínací jednopólový (SPDT) a dvoupólový (DPDT)
  • spínací výstupy PNP, NPN, 2 vodiče DC, NAMUR
  • pro stejnosměrné a střídavé napětí
  • namontovaný montážní můstek
  • vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 
automatizace procesní techniky > senzorboxy
  • princip měření indukční s dvojitým čidlem
  • funkce spínacích prvků: spínací, pro AS-Interface lze volit rozpínací/spínací
  • rozsah provozní teploty 6 ... 60 V DC
  • přímá montáž na kyvné pohony podle VDI/VDE 3845
 
automatizace procesní techniky > pozicionéry
doporučené výrobky
  • regulátor polohy pro dvojčinné kyvné pohony pro řízení uzavíracích ventilů a kulových kohoutů v automatizaci procesní techniky
 
automatizace procesní techniky > pilotní ventily
doporučené výrobky
  • všechny cívky ventilů lze použít na jediné trubce kotvy
  • připojení G1/4, NPT1/4
  • průtok 900 ...1000 l/min
  • napětí 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • připojovací obrazec Namur podle VDE/VDI 3845
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy mechanickou pružinou
  • široký sortiment elektromagnetů do výbušného prostředí, IEC Ex, FM EX
  • možnost přestavby z funkce ventilu 5/2 na 3/2
 
automatizace procesní techniky > pilotní ventily
  • přepínání interního/externího přívodu řídicího tlaku integrovaným přepínacím ventilem
  • funkce ventilů 3/2, 5/2 monostabilního i impulsního
  • připojení G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 a Namur
  • napětí 24, 110, 230 V DC, UC
  • ochrana proti výbuchu EX me a EX ia, ATEX
  • robustnost a odolnost korozi díky povrchu s tvrdokovem
 
automatizace procesní techniky > pilotní ventily
  • připojení G1/4, G1/4, NPT1/4 a Namur
  • napětí 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • ochrana proti výbuchu EX me a EX d, ATEX
  • robustní a odolné korozi díky ematalizovanému povrchu
  • certifikát SIL pro použití v aplikacích s ESD (nebezpečím elektrostatických výbojů)