výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Přehled našich výrobků pro chemický průmysl

výsledky: 19
tisk
automatizace procesní techniky > pilotní ventily
doporučené výrobky
  • všechny cívky ventilů lze použít na jediné trubce kotvy
  • připojení G1/4, NPT1/4
  • průtok 900 ...1000 l/min
  • napětí 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • připojovací obrazec Namur podle VDE/VDI 3845
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy mechanickou pružinou
  • široký sortiment elektromagnetů do výbušného prostředí, IEC Ex, FM EX
  • možnost přestavby z funkce ventilu 5/2 na 3/2
 
automatizace procesní techniky > pilotní ventily
  • přepínání interního/externího přívodu řídicího tlaku integrovaným přepínacím ventilem
  • funkce ventilů 3/2, 5/2 monostabilního i impulsního
  • připojení G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 a Namur
  • napětí 24, 110, 230 V DC, UC
  • ochrana proti výbuchu EX me a EX ia, ATEX
  • robustnost a odolnost korozi díky povrchu s tvrdokovem
 
automatizace procesní techniky > pilotní ventily
  • připojení G1/4, G1/4, NPT1/4 a Namur
  • napětí 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • ochrana proti výbuchu EX me a EX d, ATEX
  • robustní a odolné korozi díky ematalizovanému povrchu
  • certifikát SIL pro použití v aplikacích s ESD (nebezpečím elektrostatických výbojů)
 
automatizace procesní techniky
doporučené výrobky
  • digitální a analogové senzorboxy s optickou indikací polohy, pro kyvné pohony ve standardním a výbušném prostředí
 
automatizace procesní techniky > pozicionéry
doporučené výrobky
  • regulátor polohy pro dvojčinné kyvné pohony pro řízení uzavíracích ventilů a kulových kohoutů v automatizaci procesní techniky
 
automatizace procesní techniky
  • pneumatické přímočaré pohony pro otevírání/zavírání a regulační úlohy s integrovaným regulátorem polohy, vhodné pro armatury s přímočarým pohybem, jako jsou šoupátka, hradítka, stavítka a hadicové ventily
 
automatizace procesní techniky
doporučené výrobky
  • pneumatické kyvné pohony na principu ozubeného hřebenu s pastorkem nebo s vahadlem a kulisou, z hliníku a ušlechtilé oceli, pro automatizaci uzavíracích klapek a kulových kohoutů
 
automatizace procesní techniky
doporučené výrobky
  • kulové kohouty z mosazi a ušlechtilé oceli jako samostatné komponenty nebo kompletně smontované s pneumatickými pohony
 
automatizace procesní techniky > řídicí technika a vzdálené vst./výst. > vzdálené vst./výst. a elektrické periférie
doporučené výrobky
  • varianty instalace
    • samostatně jako vzdálené vst./výst.
    • s ventilovými terminály VTSA-F
    • s ventilovými terminály VTSA
    • s ventilovými terminály MPA-L
    • s ventilovými terminály MPA-S
  • moduly se vst./výst.
    • digitálními
    • analogovými
  • volitelně řízení s CODESYS
 
automatizace procesní techniky > řídicí technika a vzdálené vst./výst. > vzdálené vst./výst. a elektrické periférie
  • druh provozu
    • samostatný
    • s ventilovým terminálem MPA-S
  • protokoly sítí
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • moduly se vstupy/výstupy
    • s vlastní bezpečností
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • varianty připojení
    • M12 (IP65)
    • svorkovnice (IP54)
 
automatizace procesní techniky > ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • průtok 400, 800 a 1.600 l/min
  • mnoho funkcí ventilů a přídavných funkcí
  • připojení k elektrickému terminálu CPX prostřednictvím CP-Interface
 
automatizace procesní techniky > ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály CPV, Compact Performance
  • šířka 10 mm
  • průtok 400 l/min
  • provedení s vlastní bezpečností podle ATEX, kategorie 2 (zóna 1).
 
automatizace procesní techniky > ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • průtok 360 ... 700 l/min
  • šířka 10, 20 mm
  • variabilita: přizpůsobivé napájení tlakem, variabilní tlakové zóny, přídavné napájení v libovolném místě
  • sériové propojení ventilů - až 64 pozice pro ventily nebo 128 cívek ventilů
  • možnost připojení na PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • rozsah tlaku -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP65
  • elektrické vst./výst., CPI-, připojení na AS-Interface a průmyslové sítě prostřednictvím modulárních elektrických terminálů CPX
 
automatizace procesní techniky > ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • průtok 160 ... 870 l/min
  • šířka 10, 14 a 20 mm
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • připojení CTEU
  • stupeň krytí IP65, IP67
  • funkce ventilů 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, také zvláštní funkce
 
automatizace procesní techniky > ventilové terminály > ventilové terminály dle norem
doporučené výrobky
  • průtok 400 …3200 l/min
  • šířka 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventily
  • připojení vícepólovým konektorem
  • připojení na průmyslovou síť
  • připojení na AS-Interface
  • diagnostika na úrovni kanálů
 
automatizace procesní techniky > ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • průtok 700 ...1400 l/min
  • šířka 18, 26 mm
  • 2 ... 32 ventily
  • připojení vícepólovým konektorem
  • připojení na průmyslovou síť
  • diagnostika na úrovni kanálů
  • stupeň krytí IP65, NEMA 4
 
automatizace procesní techniky > úprava stlačeného vzduchu
doporučené výrobky
  • jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, tvořené různými kombinacemi zařízení ve dvou řadách
 
automatizace procesní techniky > pneumatická spojovací technika
doporučené výrobky
  • Hadice pro nejrůznější okolní podmínky: také pro potravinářství, ohnivzdorné, bez obsahu látek rušících nanášení laku (LABS-free) nebo odolné různým médiím.
 
automatizace procesní techniky > pneumatická spojovací technika
doporučené výrobky
  • Připojení vedení (šroubení) a spojovacích prvků vedení s nátrubky pro hadice.
  • Typické tvary nástrčných šroubení a spojek jsou: přímé, L, T X, Y .
  • Zahrnuje též speciální příslušenství jako například záslepky.