výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Produkte für
Lasermaschinen

výsledky: 4
tisk
úprava stlačeného vzduchu > sušičky > samostatná zařízení
  • pro necentrální sušení stlačeného vzduchu
  • připojení G1/2, G3/8
  • tlak 4 ... 16 barů
  • průtok 40 ... 2000 l/min
  • snížení tlakového rosného bodu o 40 K
  • přídavná filtrace oleje a mechanických částeček
  • velký průtok
  • nízká vlastní spotřeba vzduchu a hlučnost
 
pneumatické pohony > Classic
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 51 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
ventily > proporcionální ventily
  • lze použít také na ventilových terminálech MPA-S
  • připojení G1/8, G1/4, G1/2
  • průtok 380 ... 7000 l/min
  • trojcestné proporcionální redukční ventily
  • lze zvolit 3 různá nastavení regulace (rychlá, univerzální, přesná)
  • volitelně s displejem
 
ventily > proporcionální ventily
  • s technologií piezo
  • průtok 0 ... 20 l/min
  • napětí 24 V DC
  • příkon [W] < 1
  • ventil 2/2, čidlo průtoku a integrovaná regulační elektronika
  • provozní tlak 0 ... 2,5 baru