výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Kamerové systémy a čidla

výsledky: 10
tisk
systémy pro zpracování obrazu
  • čtečka kódů SBSI-B
    • čtení čárového kódu 1D a kódu Data Matrix 2D
    • i obtížně čitelné, přímo značené kódy
  • čidlo objektů SBSI-Q
    • pro jednoduchou kontrolu jakosti
    • nezávisle na poloze natočení o 360°
    • rychlé a výkonné rozpoznávací algoritmy
 
systémy pro zpracování obrazu
  • Inteligentní kamery pro jemné polohování pohonů, identifikaci typů, rozeznání polohy a 2D kontrolu jakosti pohyblivých a nepohyblivých dílů.
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
  • kompaktní: osminásobný držák na stěnu pro montáž do baterie
  • rozsahy měření tlaku 0 ... -1 bar, 0 ... 10 barů
  • relativní tlak
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • elektrický výstup 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • připojení pneumatiky QS-3, QS-4 a nástrčné dutinky QS-4, QS-6
 
čidla > čidla průtoku
  • jednoduše použitelná koncepce s krátkým časem pro montáž a demontáž pro všechny montážní situace
  • rozsahy měření průtoku
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • spínací výstup - lze přepínat 2x NPN nebo 2x PNP nebo IO-Link
  • analogový výstup
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
čidla > čidla průtoku
  • otočný displej s jasnými LED pro optimální zobrazení
  • libovolně volitelný výstup s pulzy pro měření spotřeby
  • rozsahy měření průtoku
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • spínací výstup
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • analogový výstup
    • 0 .. 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
čidla > čidla průtoku
  • rozsah měření průtoku
    • 0,05 ... 50 l/min
  • analogový výstup
    • 0 ... 5 V.
 
čidla > optická čidla
  • závit M12x1, M18x1
  • hranatý tvar 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 0… 20000 mm
  • odrazový spínač
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem
 
čidla > optická čidla
  • hranatý tvar 50x50 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 12 ... 32 mm
  • čidla na rozeznání barev
  • PNP
  • připojení konektorem
 
čidla > optická čidla
  • spínací frekvence až 4000 Hz
  • šířka vidlice 30 ... 120 mm
  • minimální velikost objektu, kterou lze zachytit 0,5 mm
  • stabilní kovové těleso.
 
čidla > optická čidla
  • závit M4, M6
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem