výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Sensoren

výsledky: 7
tisk
čidla > tlaková a vakuová čidla
  • podsvětlený LCD s optimalizací zobrazení
  • stupeň krytí IP67
  • tlakové čidlo
  • čidlo na vakuum
  • měření tlakové diference
  • optimalizace pro obsluhu
  • nastavitelný bod sepnutí
  • připojení pneumatiky G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
  • kompaktní: osminásobný držák na stěnu pro montáž do baterie
  • rozsahy měření tlaku 0 ... -1 bar, 0 ... 10 barů
  • relativní tlak
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • elektrický výstup 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • připojení pneumatiky QS-3, QS-4 a nástrčné dutinky QS-4, QS-6
 
čidla > čidla průtoku
  • jednoduše použitelná koncepce s krátkým časem pro montáž a demontáž pro všechny montážní situace
  • rozsahy měření průtoku
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • spínací výstup - lze přepínat 2x NPN nebo 2x PNP nebo IO-Link
  • analogový výstup
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
čidla > čidla průtoku
  • rozsah měření průtoku
    • 0,05 ... 50 l/min
  • analogový výstup
    • 0 ... 5 V.
 
čidla > optická čidla
  • hranatý tvar 50x50 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 12 ... 32 mm
  • čidla na rozeznání barev
  • PNP
  • připojení konektorem
 
čidla > optická čidla
  • spínací frekvence až 4000 Hz
  • šířka vidlice 30 ... 120 mm
  • minimální velikost objektu, kterou lze zachytit 0,5 mm
  • stabilní kovové těleso.
 
čidla > optická čidla
  • závit M4, M6
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem