výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika a software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledky: 1
tisk
čidla > tlaková a vakuová čidla
  • modro/červený LCD
  • stupeň krytí IP65
  • rozsah měření tlaku -1 až 16 barů
  • napětí 20 ...30 V DC
  • spínací výstupy lze přepínat 2x PNP nebo 2x NPN
  • elektrický výstup 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • připojení pneumatiky G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, nástrčné připojení 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • tlakový spínač
  • vakuový spínač