výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektrické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Speciální výrobky pro tyto funkce v obráběcích strojích

výsledky: 4
tisk
čidla > nástavby s čidly (sensorbox)
doporučené výrobky
  • elektromechanický princip měření nebo jazýčkové relé
  • přepínací prvek, jednopólový (SPDT)
  • pro stejnosměrné a střídavé napětí
  • připevněný montážní můstek
  • šroubení pro kabel a záslepka jsou obsaženy v dodávce
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily dle norem
doporučené výrobky
  • všechny cívky ventilů lze použít na jediné trubce kotvy
  • připojení G1/4, NPT1/4
  • průtok 900 ...1000 l/min
  • napětí 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • připojovací obrazec Namur podle VDE/VDI 3845
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy mechanickou pružinou
  • široký sortiment elektromagnetů do výbušného prostředí, IEC Ex, FM EX
  • možnost přestavby z funkce ventilu 5/2 na 3/2
 
ventily > elektricky ovládané ventily pro média a procesní techniku
doporučené výrobky
  • připojení G1/4 ... G2, k dodání též se závitem NPT
  • průtok 1400 ... 31000 l/min
  • montáž do vedení
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení, návrat do základní polohy pneumatickou pružinou
  • pro ovládání průtoku plynných a kapalných médií
 
ventily > ventily pro média a procesní techniku
doporučené výrobky
  • připojení 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0 ... 40 barů
  • funkce ventilu 2/2 NC
  • možnost použití pro mírně znečistěná média
  • možnost použití pro páru
  • přímé napájení řídicím tlakem.