výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Clean Design Ventilinsel MPA-C

výsledky: 1
tisk
ventilové terminály > ventilové terminály pro specifické úlohy
  • použito mazivo NSF-H1, materiály v souladu s požadavky FDA
  • stupeň krytí IP69K, redundantní systém těsnění
  • Clean Design: pro snadné čistění
  • monostabilní ventily 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2, impulsní ventily 5/2, ventily 5/3
  • normální jmenovitý průtok 450 ... 760 l/min
  • šířka ventilů 14 mm
  • 2 ... 32 pozice pro ventily, 2 ... 32 cívky ventilů
  • modulární výstavba, počet pozic ventilů lze měnit po jedné
  • připojení vícepólovým konektorem, připojení na průmyslové sítě prostřednictvím I-Port / IO-Link
  • stupeň krytí IP65, IP67, IP69K