výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Výrobky pro ohýbací stroje

výsledky: 7
tisk
vakuová technika > vakuové ejektory
doporučené výrobky
  • kompaktní ejektor pro decentralizovanou tvorbu vakua bez údržby
  • jmenovitá světlost 0,45 ... 3 mm
  • připojení
    • nástrčné připojení QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • závit M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • standard
    • připojení vakua 90° vzhledem k přívodu stlačeného vzduchu
  • inline
    • připojení vakua souběžně s přívodem stlačeného vzduchu
  • pneumatický vyfukovací impuls.
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
doporučené výrobky
  • velikosti 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
 
elektromechanické pohony > elektrické pohony
doporučené výrobky
  • velikosti 50, 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 8500 mm
  • síla 50 ... 2500 N.
 
vakuová technika > technika úchopu vakuem
  • velikost přísavky - průměr 2 ... 200 mm
  • připojení
    • vnější závit
    • vnitřní závit
    • nástrčné připojení
    • nátrubek
  • kulaté přísavky
    • standardní
    • obzvlášť hluboké
    • 1,5 násobný měch
    • 3,5 násobný měch
    • tvar zvonu
  • vyrovnání výšky (teleskop)
  • vyrovnání úhlu (kloub)
  • filtr
 
vakuová technika > vakuové ejektory
  • preventivní údržba
  • tvorby vakua a sledování kompaktně v jediné jednotce s displejem
  • jmenovitá světlost 0,45 ... 2,0 mm
  • připojení
    • nástrčné připojení QS6, QS8
  • integrován
  • elektromagnetický ventil pro vakuum ZAP/VYP
  • elektromagnetický ventil pro vyfukovací impulz
  • vakuový spínač
 
vakuová technika > vakuové ejektory
  • upevnění na připojovací lištu P s max. 8 pozicemi
  • jmenovitá světlost 0,45 ... 0,95 mm
  • připojení
    • nástrčné připojení QS3, QS4, QS6
  • elektromagnetický ventil podtlak ZAP/VYP
  • volitelně s vyfukovacím impulzem
  • integrované čidlo podtlaku
 
pneumatické pohony > upínací válce > kyvně - přímočará upínka
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 10 ... 50 mm
  • síla 51 ... 1 682 N
  • úhel kyvu 90°
  • snímání poloh
  • pružné dorazy