výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

VSNC

výsledky: 1
tisk
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily dle norem
doporučené výrobky
  • všechny cívky ventilů lze použít na jediné trubce kotvy
  • připojení G1/4, NPT1/4
  • průtok 900 ...1000 l/min
  • napětí 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • připojovací obrazec Namur podle VDE/VDI 3845
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy mechanickou pružinou
  • široký sortiment elektromagnetů do výbušného prostředí, IEC Ex, FM EX
  • možnost přestavby z funkce ventilu 5/2 na 3/2