výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

Výrobky pro chladicí, mazací a čisticí okruhy

výsledky: 9
tisk
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • energeticky úsporné díky reverznímu provozu a cílenému snížení tlaku
  • průtok 140 ... 1200 l/min
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • připojení M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • vícepólový konektor, průmyslová síť, IO-Link, I-Port
  • napětí 24 V DC
  • tlak -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP40 / IP67
  • ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • kovová připojovací lišta
 
ventily > ventily pro média a procesní techniku
  • připojení Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • průtok 75 ... 895 l/min
  • vrtání na přírubě podle ISO 5211
  • provedení odolná korozi a kyselinám
 
ventily > ventily pro média a procesní techniku
  • připojení DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • závit G podle DIN ISO 228-1 nebo NPT podle ANSI/ASME B 1.20.1 nebo Rc podle DIN 10226-2
  • tlak média 0 ... 30 barů
  • funkce ventilu 2/2, NC (v klidu uzavřen), NO (v klidu otevřen), DA (dvojčinný)
  • vhodné téměř pro jakékoliv médium
  • vysoká chemická a tepelná odolnost
  • certifikát ATEX
 
ventily > ventily pro média a procesní techniku
  • připojení 1/4", 1/2", svorky (clamp)
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0 ... 6 barů
  • pneumatické ovládání
  • hadicový ventil 2/2
  • těleso z hliníku, nerezové oceli (Clean Design)
  • materiál těsnění EPDM, NBR, silikon
  • pro ovládání průtoku kapalných/sypkých materiálů, pevných částic a směsí materiálů
 
čidla > tlaková a vakuová čidla
  • těleso lze natočit o 320°, displej v úhlu 45°
  • rozsah měření tlaku -1 ... +1 až 0 ... 100 barů
  • napětí 15 ...35 V DC
  • spínací výstup 2x PNP nebo 2x NPN
  • elektrický výstup 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • připojení pneumatiky G1/4-I a G 1/2-A
  • tlakový spínač
  • vakuový spínač
 
ventily > ventily pro média a procesní techniku
doporučené výrobky
  • připojení 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0 ... 40 barů
  • funkce ventilu 2/2 NC
  • možnost použití pro mírně znečistěná média
  • možnost použití pro páru
  • přímé napájení řídicím tlakem.
 
ventily > elektricky ovládané ventily pro média a procesní techniku
doporučené výrobky
  • připojení 1/8", 1/4"
  • závit G nebo NPT
  • provozní tlak 0 ... 90 barů
  • jmenovitý tlak 40 barů
  • elektrické ovládání
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • sedlový ventil 2/2 (NC), přímo řízený
  • materiál těsnění FKM
  • vhodné pro úlohy s vysokým tlakem při malých průtocích.
 
ventily > elektricky ovládané ventily pro média a procesní techniku
  • připojení 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0,5 ... 40 barů
  • elektrické ovládání
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • uzavírací ventil 2/2 (NC)
  • materiál těsnění NBR, FKM
  • pro ovládání plynných a kapalných médií v otevřených obvodech
 
ventily > elektricky ovládané ventily pro média a procesní techniku
doporučené výrobky
  • připojení 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • závit G
  • provozní tlak 0 ... 10 barů
  • jmenovitý tlak 40 barů
  • elektrické ovládání
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • membránový ventil 2/2 (NC), nuceně řízený
  • materiál těsnění NBR, EPDM, FKM
  • vhodné pro uzavřené aplikace, například chladicí nebo plnicí systémy.