výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledky: 4
tisk
ventily > ventily pro média a procesní techniku
  • jmenovitá světlost DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • dlouhá navařovací hrdla podle ASME-BPE a ISO 1127
  • upevnění svorkami podle ASME-BPE a DIN 32676-B
  • elektrolyticky upravený povrch SFV4
  • těsnění z PFTE bez mrtvých zón
  • uzavírací ventil 2/2
 
pneumatická spojovací technika > šroubení > nástrčná šroubení
  • vysoká odolnost chemikáliím a korozi
  • odolnost hydrolýze
  • v souladu s FDA
  • cenově výhodná alternativa ke šroubení z ušlechtilé oceli
  • připojení R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • pro hadice s vnějším průměrem 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • nástrčné dutinky 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • připojení závitem
    • závit R
  • šroubení s nástrčnými koncovkami
  • spojky s nástrčnými koncovkami
  • spojky s nástrčnými koncovkami a nástrčnými dutinkami
  • polypropylen
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
doporučené výrobky
  • vysoká odolnost mikrobům a hydrolýze
  • pro použití v potravinářství
  • vnější průměr 2 ... 16 mm
  • vnitřní průměr 2,1 ... 11 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 10 barů
  • teplota okolí -35 ... 60 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
    • voda
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • vysoká odolnost chemikáliím a hydrolýze
  • vysoká odolnost teplotám
  • v souladu s FDA
  • vnější průměr 4 ... 12 mm
  • vnitřní průměr 2,9 ... 8,4 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 16 barů
  • teplota okolí -20 ... 150 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum